LACAT - 缓冲器-缓冲器-两段式缓冲器 稳速缓冲器
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
35-缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t95/hcq_1718_1.prj},{NB=LACAT1412N},{CODE=LACAT},{MAT1=tangang},{MAT2=gongchengsuliao},{W=-10°C~+85°C},{SUR=fahei},{NO=1412N},{S=12},{A=79.0},{B=67.0},{C=11.9},{D=4.0},{E=-},{EZ=0.0},{F=58.5},{G=4},{GZ=4},{M=M14X1.5},{MZ=14},{H=19.0},{I=6},{PPATH=hcq_1718_1/hcq_1718_1.3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
本体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
缓冲头 材质
ⁿ/ₐ
W
温度
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
公称螺纹M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
LACAT0806N
LACAT
碳钢
工程塑料
-10°C~+85°C
发黑
0806N
6
45.6
39.6
6.7
2.8
-
33.6
2
M8X1.0
11.0
3
LACAT0806C
LACAT
碳钢
工程塑料
-10°C~+85°C
发黑
0806C
6
51.6
39.6
6.7
2.8
6
33.6
2
M8X1.0
11.0
3
LACAT1007N
LACAT
碳钢
工程塑料
-10°C~+85°C
发黑
1007N
7
54.5
47.5
8.5
3.0
-
39.0
3
M10X1.0
12.7
3
LACAT1007C
LACAT
碳钢
工程塑料
-10°C~+85°C
发黑
1007C
7
63.0
47.5
8.5
3.0
8.5
39.0
3
M10X1.0
12.7
3
LACAT1412N
LACAT
碳钢
工程塑料
-10°C~+85°C
发黑
1412N
12
79.0
67.0
11.9
4.0
-
58.5
4
M14X1.5
19.0
6
LACAT1412C
LACAT
碳钢
工程塑料
-10°C~+85°C
发黑
1412C
12
91.0
67.0
11.9
4.0
12
58.5
4
M14X1.5
19.0
6
LACAT2015N
LACAT
碳钢
工程塑料
-10°C~+85°C
发黑
2015N
15
89.0
74.0
17.9
6.0
-
62.5
4
M20X1.5
26.0
6
LACAT2015C
LACAT
碳钢
工程塑料
-10°C~+85°C
发黑
2015C
15
105.2
74.0
17.9
6.0
16.2
62.5
4
M20X1.5
26.0
6
LACAT2725C
LACAT
碳钢
工程塑料
-10°C~+85°C
发黑
2725C
25
143.5
99.0
22.0
8.0
19.5
85.5
5
M27X1.5
36.0
6
LACAT2725N
LACAT
碳钢
工程塑料
-10°C~+85°C
发黑
2725N
25
124.0
99.0
22.0
8.0
-
85.5
-
M27X1.5
36.0
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表