LAMCA,LAMCB,LAMCC,LAMSA,LAMSB,LAMSC - 缓冲器-精密型 油压缓冲器-无撞击头/带撞击头 中小型自动补偿式
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
35-缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t95/yyhcq_1714.prj},{NB=LAMSB0805},{CODE=LAMSB},{TYPE1=zhongxiaoxingzhidongbuchangshi},{TYPE2=daizhuangjitou},{TYPE3=zhongsu},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=juanzhi},{W=-10°C~80°C},{GG=0805},{M=M8X0.75},{MZ=8},{ST=5},{A=37.0},{B=27.0},{C=22.0},{D=2.0},{E=5.0},{F=6.0},{H=11.0},{V=4.0},{MAXE=2.0},{HOUR=8800.0},{MAXW=0.5},{MAXS=2.0},{WEIGHT=11.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221158.html},{PPATH=yyhcq_1714_1/yyhcq_1714_1.3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
TYPE3
类型3
ⁿ/ₐ
MAT1
本体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
撞击头 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
W
温度
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
MAXE
每次最大吸收能量Nm(E)
ⁿ/ₐ
HOUR
小时最大吸收能量Nm(Etc)
ⁿ/ₐ
MAXW
最大有效重量 kg(Me)
ⁿ/ₐ
MAXS
最高撞击速度(m/s)
[m/s]
WEIGHT
重量
[g]
LAMCA0604
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10°C~80°C
0604
M6X0.75
4
33.7
25.8
20.6
1.8
4.0
4.6
8.0
2.0
1.0
1350.0
0.4
2.5
10.0
LAMCA0805
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10°C~80°C
0805
M8X0.75
5
37.0
27.0
22.0
2.0
5.0
6.0
11.0
4.0
2.0
8800.0
0.5
4.0
11.0
LAMCA0806
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
0806
M8X1.0
6
50.0
38.0
33.0
3.0
6.0
6.6
11.0
3.0
2.5
8800.0
0.6
4.0
11.0
LAMCA1005
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
1005
M10X1.0
5
38.7
27.7
22.9
2.8
6.0
8.6
12.7
3.0
3.0
10800.0
1.5
4.0
14.0
LAMCA1008
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
1008
M10X1.0
8
57.0
43.0
38.0
3.0
6.0
8.6
12.7
3.0
6.0
15200.0
2.0
4.0
20.0
LAMCA1210
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
1210
M12X1.0
10
69.5
50.0
45.5
3.0
9.5
10.3
14.0
4.0
9.0
17800.0
5.0
4.0
31.5
LAMCA1412
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
1412
M14X1.5
12
99.0
76.0
67.0
4.0
11.0
12.0
19.0
5.0
18.0
30000.0
8.0
4.0
80.0
LAMCA1416
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
1416
M14X1.5
16
103.0
76.0
67.0
4.0
11.0
12.0
19.0
5.0
20.0
36000.0
10.0
4.0
80.0
LAMCA1425
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
1425
M14X1.5
25
131.0
95.0
86.0
4.0
11.0
12.0
19.0
5.0
30.0
38000.0
15.0
4.0
95.0
LAMCA2016
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2016
M20X1.5
16
123.0
92.0
83.0
6.0
15.8
17.8
26.0
7.0
35.0
39000.0
30.0
4.0
200.0
LAMCA2020
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2020
M20X1.5
20
146.0
110.0
101.0
6.0
15.8
18.0
26.0
7.0
40.0
42000.0
30.0
4.0
215.0
LAMCA2030
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2030
M20X1.5
30
159.0
113.0
104.0
6.0
15.8
18.0
26.0
7.0
50.0
48000.0
30.0
4.0
220.0
LAMCA2050
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2050
M20X1.5
50
233.0
167.0
158.0
6.0
15.8
18.0
26.0
7.0
70.0
60000.0
60.0
4.0
300.0
LAMCA2525
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2525
M25X1.5
25
155.5
111.0
103.0
8.0
19.5
22.0
32.0
9.0
85.0
57000.0
200.0
4.0
330.0
LAMCA2530
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2530
M25X1.5
30
160.5
111.0
103.0
8.0
19.5
22.0
32.0
9.0
95.0
60000.0
200.0
4.0
360.0
LAMCA2550
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2550
M25X1.5
50
240.0
170.5
100.5
8.0
19.5
22.0
32.0
9.0
130.0
90000.0
200.0
4.0
435.0
LAMCA2580
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2580
M25X1.5
80
289.5
190.0
119.0
8.0
19.5
22.0
32.0
9.0
160.0
120000.0
300.0
4.0
535.0
LAMCA2725
LAMCA
中小型止动补偿式
无撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2725
M27X1.5
25
148.0
103.5
91.0
8.0
19.5
22.0
32.0
9.0
140.0
85000.0
400.0
4.0
370.0
LAMSA0604
LAMSA
中小型止动补偿式
带撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10°C~80°C
0604
M6X0.75
4
33.7
25.8
20.6
1.8
4.0
4.6
8.0
2.0
1.0
1350.0
0.4
2.5
10.0
LAMSA0805
LAMSA
中小型止动补偿式
带撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10°C~80°C
0805
M8X0.75
5
37.0
27.0
22.0
2.0
5.0
6.0
11.0
4.0
2.0
8800.0
0.5
4.0
11.0
LAMSA0806
LAMSA
中小型止动补偿式
带撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
0806
M8X1.0
6
50.0
38.0
33.0
3.0
6.0
6.6
11.0
3.0
2.5
8800.0
0.6
4.0
11.0
LAMSA1005
LAMSA
中小型止动补偿式
带撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
1005
M10X1.0
5
38.7
27.7
22.9
2.8
6.0
8.6
12.7
3.0
3.0
10800.0
1.5
4.0
14.0
LAMSA1008
LAMSA
中小型止动补偿式
带撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
1008
M10X1.0
8
57.0
43.0
38.0
3.0
6.0
8.6
12.7
3.0
6.0
15200.0
2.0
4.0
20.0
LAMSA1210
LAMSA
中小型止动补偿式
带撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
1210
M12X1.0
10
69.5
50.0
45.5
3.0
9.5
10.3
14.0
4.0
9.0
17800.0
5.0
4.0
31.5
LAMSA1412
LAMSA
中小型止动补偿式
带撞击头
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
1412
M14X1.5
12
99.0
76.0
67.0
4.0
11.0
12.0
19.0
5.0
18.0
30000.0
8.0
4.0
80.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表