HEPGAL,HEPGAM - 平底活动型-轻中载型-脚轮
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1753_2_asmtab.prj},{NB=HEPGAL125-RC},{CODE=HEPGAL},{TYPE1=Flat bottom movable type},{MAT1=Q235A},{SUR1=Galvanized},{BBA=-},{CODE2=RC},{WHEMAT=rubber},{COLOR=grey},{WHE=Double bearing},{D=125},{H=157},{F=32},{A=96},{B=78},{C=80},{C1=76.2},{E=60},{E1=45},{DD=9},{R=97.5},{LOAD=160},{WEI=0.97},{PPATH=jiaolun_1753-2/jiaolun_1753_2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材料
ⁿ/ₐ
SUR1
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BBA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
CODE2
轮部代号
ⁿ/ₐ
WHEMAT
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
WHE
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
LOAD
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
HEPGAL100-UH
HEPGAL
平底活动型
Q235A
镀锌
-
UH
聚氨酯
黑色
双轴承
100
130
29
96
78
80
76.2
60
45
9
80.0
120
0.97
HEPGAL100-RC
HEPGAL
平底活动型
Q235A
镀锌
-
RC
聚氨酯
黑色
双轴承
100
130
34
96
78
80
76.2
60
45
9
80.0
120
0.85
HEPGAL125-RC
HEPGAL
平底活动型
Q235A
镀锌
-
RC
橡胶
灰色
双轴承
125
157
32
96
78
80
76.2
60
45
9
97.5
160
0.97
HEPGAM100-UH
HEPGAM
平底活动型
Q235A
镀锌
塑料双刹
UH
聚氨酯
黑色
双轴承
100
130
29
96
78
80
76.2
60
45
9
80.0
120
1.27
HEPGAM100-RC
HEPGAM
平底活动型
Q235A
镀锌
塑料双刹
RC
聚氨酯
黑色
双轴承
100
130
34
96
78
80
76.2
60
45
9
80.0
120
1.23
HEPGAM125-RC
HEPGAM
平底活动型
Q235A
镀锌
塑料双刹
RC
橡胶
灰色
双轴承
125
157
32
96
78
80
76.2
60
45
9
97.5
160
1.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表