KPGB - 照明灯-工业LED照明灯
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
45-电机-配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t987/dj-2065_asmtab.prj},{NB=KPGB-479-18W-B},{CODE=KPGB},{SW=4000K},{GZWD=-30℃+50℃},{FHDJ=IP67},{CPRZ=CE RoSH},{SPEC=479},{BCGX=18W},{DYLX=B},{SRDY=DC24V},{GYGT=2160},{DZCZ=GANGHUABOLI},{L1=459},{L=479},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/45},{PPATH=2065/dj-2065_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
SW
色温
ⁿ/ₐ
GZWD
工作温度
ⁿ/ₐ
FHDJ
防护等级
ⁿ/ₐ
CPRZ
产品认证
ⁿ/ₐ
SPEC
规格
ⁿ/ₐ
BCGX
标准功率
ⁿ/ₐ
DYLX
电压类型
ⁿ/ₐ
SRDY
输入电压
[V]
GYGT
光源光通
[LM]
DZCZ
灯罩材质
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L
[mm]
KPGB-221-6W-B
KPGB
4000K(暖光)6500K(冷光)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
221
6W
B
DC24V
720
钢化玻璃
201
221
KPGB-221-6W-H
KPGB
4000K(暖光)6500K(冷光)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
221
6W
H
AC100~250V
720
钢化玻璃
201
221
KPGB-350-12W-B
KPGB
4000K(暖光)6500K(冷光)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
350
12W
B
DC24V
1440
钢化玻璃
330
350
KPGB-350-12W-H
KPGB
4000K(暖光)6500K(冷光)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
350
12W
H
AC100~250V
1440
钢化玻璃
330
350
KPGB-479-18W-B
KPGB
4000K(暖光)6500K(冷光)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
479
18W
B
DC24V
2160
钢化玻璃
459
479
KPGB-479-18W-H
KPGB
4000K(暖光)6500K(冷光)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
479
18W
H
AC100~250V
2160
钢化玻璃
459
479
KPGB-608-24W-B
KPGB
4000K(暖光)6500K(冷光)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
608
24W
B
DC24V
2880
钢化玻璃
588
608
KPGB-608-24W-H
KPGB
4000K(暖光)6500K(冷光)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
608
24W
H
AC100~250V
2880
钢化玻璃
588
608
KPGB-737-30W-B
KPGB
4000K(暖光)6500K(冷光)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
737
30W
B
DC24V
3600
钢化玻璃
717
737
KPGB-737-30W-H
KPGB
4000K(暖光)6500K(冷光)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
737
30W
H
AC100~250V
3600
钢化玻璃
717
737
KPGB-1018-45W-H
KPGB
4000K(暖光)6500K(冷光)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
1018
45W
H
AC100~250V
5040
钢化玻璃
998
1018
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表