HA31-JF-D1 - 脚轮脚杯部分-脚杯配件
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材用配件-脚轮脚杯部分
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a92/lxc-239-3.prj},{NB=HA31-JF-D1-74-L50-M12},{CODE=HA31-JF-D1},{TYPE=jiaobei},{MAT1=S45C},{MAT2=S45C},{MAT3=S45C},{SUR=dunie},{SUR1=dunie},{ZL=400},{D=74},{L=50},{M=12},{T=63},{DD=6.5},{H=15},{YT=bbbbb},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221035.html},{MM=10.8},{S=18.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
外罩材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺杆材质
ⁿ/ₐ
MAT3
底部材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理(外罩)
ⁿ/ₐ
SUR1
表面处理(螺杆)
ⁿ/ₐ
ZL
重量
[g]
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
HA31-JF-D1-74-L50-M12
HA31-JF-D1
脚杯
S45C
S45C
S45C
镀镍
镀镍
400
74
12
63
6.5
15
用于轻,中载设备的底部支撑。可用地脚螺栓固定脚杯。
HA31-JF-D1-74-L50-M16
HA31-JF-D1
脚杯
S45C
S45C
S45C
镀镍
镀镍
700
74
16
63
6.5
15
用于轻,中载设备的底部支撑。可用地脚螺栓固定脚杯。
HA31-JF-D1-74-L50-M20
HA31-JF-D1
脚杯
S45C
S45C
S45C
镀镍
镀镍
800
74
20
63
6.5
15
用于轻,中载设备的底部支撑。可用地脚螺栓固定脚杯。
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表