SHR-38C/CW - High Performance Rubber Coupling
(株)成一机工
小型精密联轴器
SHR
SHR-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/shr/shr-c/shr-38c.prj},{NB=SHR-38C-8x8-(00-00)},{PN=SHR-38C},{D=37.8},{L=47.0},{L1=15.5},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L3=8.9},{F=4.6},{SZ=M4},{SZM=4.0},{C=0.6},{S1=8.9},{S2=1.0},{S1D=50.0},{S1C=52.7},{BL=4.55},{BD=3.75},{BD1=2.25},{BH=3.40},{HB=7.00},{HS=4.00},{DD=14.00},{NT=12},{MT=24},{MRPM=16,000},{MOI=1.8×10^-5},{MASS=78},{TW=479},{DC=1.5},{EC=0.2},{ENDP=±0.3},{CLS=O}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PNO
产品编号
ⁿ/ₐ
FM
紧固方法
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
SHR-38C-8x8
SHR-38C
通用夹具类型
37.8
47.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表