SOH-10 - 奥德姆联结
(株)成一机工
小型精密联轴器
SOH
SOH-S
SOH
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/soh/soh_s/soh/soh-10_asmtab.prj},{NB= SOH-10-2x2},{PN=SOH-10},{FM=Set Screw type},{D=9.9},{L=10.4},{D1=2.000},{K1=No Keyway},{KB1=0},{KT1=0.0},{D2=2.000},{K2=No Keyway},{KB2=0},{KT2=0.0},{L1=2.9},{L2=8.0},{L3=4.7},{F=1.5},{SZ=M3},{SZM=3.0},{C=0.3},{S1=2.75},{S2=0.7},{S1D=9.8},{S1C=5.6},{BL=7.00},{BD=4.90},{BD1=2.80},{BH=2.50},{HB=1.20},{HS=2.00},{DD=2.50},{NT=2.5},{MT=20,000},{MI=9.7x10^-7},{MASS=15.4},{CA=1.0},{T=0.8},{DI=12.0},{UD=4.8},{UB=3.0},{OD=9.850},{ID=4.5},{R=11.550},{RX=7.890},{RY=7.890},{PPATH=soh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品编号
ⁿ/ₐ
FM
紧固方法
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
K1
键槽1
ⁿ/ₐ
KB1
键槽宽度 1
ⁿ/ₐ
KT1
键槽高度1
ⁿ/ₐ
K2
键槽2
ⁿ/ₐ
KB2
键槽宽度 2
ⁿ/ₐ
KT2
键槽高度2
ⁿ/ₐ
SOH-10-2x2
SOH-10
固定螺钉类型
9.9
10.4
没有键槽
0
0.0
没有键槽
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表