SOHM-20C - 奥德姆联结
(株)成一机工
小型精密联轴器
SOH
SOHM
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/soh/sohm-c/sohm-20c_asmtab.prj},{NB=SOHM-20C-4x4(00-00)},{PN=SOHM-20C},{FM=General Clamp type},{D=20.0},{L=21.9},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{TAP2=},{L1=8.0},{L2=9.0},{L3=MIN},{F=2.8},{SZ=M2.6},{SZM=2.6},{C=0.4},{S1=3.55},{S2=0.8},{S1D=11.0},{S1C=7.2},{BL=8.50},{BD=5.90},{BD1=3.30},{BH=3.80},{HB=4.50},{HS=2.50},{DD=3.00},{NT=4},{MT=18,000},{MI=3.5x10^-6},{MASS=36},{CA=1.2},{T=1.1},{DI=15.0},{UD=4.8},{UB=3.0},{OD=12.350},{ID=5.0},{R=14.400},{RX=9.780},{RY=9.780},{PPATH=sohm-c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品编号
ⁿ/ₐ
FM
紧固方法
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
SOHM-20C-4x4
SOHM-20C
General Clamp type
20.0
21.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表