SOHM-53C - 奥德姆联结
(株)成一机工
小型精密联轴器
SOH
SOHM
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/soh/sohm-c/sohm-53c_asmtab.prj},{NB=SOHM-53C-10x10(00-00)},{PN=SOHM-53C},{FM=General Clamp type},{D=53.0},{L=53.1},{D1=10.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=10.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{TAP2=},{L1=19.5},{L2=10.0},{L3=MIN},{F=6.3},{SZ=M5},{SZM=5.0},{C=0.5},{S1=4.40},{S2=1.0},{S1D=14.7},{S1C=9.7},{BL=11.00},{BD=7.40},{BD1=4.40},{BH=5.00},{HB=5.00},{HS=3.00},{DD=4.00},{NT=9},{MT=14,000},{MI=1.1x10^-5},{MASS=69},{CA=1.2},{T=1.3},{DI=20.0},{UD=5.8},{UB=4.0},{OD=14.850},{ID=7.0},{R=16.100},{RX=10.780},{RY=10.780},{PPATH=sohm-c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品编号
ⁿ/ₐ
FM
紧固方法
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
SOHM-53C-10x10
SOHM-53C
General Clamp type
53.0
53.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表