SRGS-16C - Rigid Coupling(Stainless Steel Body)
(株)成一机工
小型精密联轴器
SRGS
SRGS-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/srgs/srgs-c/srgs_16c.prj},{NB=SRGS-16C-5x5(00-00)},{PN=SRGS-16},{D=16.0},{L=16.0},{L1=7.0},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L3=4.0},{F=3.8},{SZ=M2.5},{SZM=2.5},{C=0.3},{S1=4.5},{S2=0.7},{S1D=25.0},{S1C=25.6},{BL=5.00},{BD=4.90},{BD1=2.80},{BH=2.60},{HB=0.70},{HS=2.00},{DD=2.50},{NT=1},{MT=25,000},{MI=3.9x10^-7},{MASS=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN1
产品编号
ⁿ/ₐ
FM
紧固方法
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
SRGS-16C-5x5
SRGS-16C
通用夹具类型
16.0
16.0
7.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表