法兰式LF型
THK
直线运动系统
滚珠花键
中扭矩型
Powered by
CAD模型選擇
{thk/linear_motion_systems/ball_spline/midium_torque_type/f_t_lf_asmtab.prj},{NB=LF10133(00)},{NO=LF10},{NORENAMED=LF 10},{N=1},{DIRN=},{SE=},{CL=},{AS=},{HSS=},{SL=33.0},{POS1=0},{POS2=0},{D=21},{L=33},{D1=42},{H=6},{R=0.5},{C=0.5},{SDO=1.5},{F=10.5},{SN=4},{SD1=4.5},{SD2=8.0},{SH=4.4},{PCD=32},{DO=10},{NORMAL=1000},{HIGH=630},{PRECISION=500},{PPATH=f_t_lf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
NO
公称型号
ⁿ/ₐ
LF6+25L
LF6
LF8+25L
LF8
LF10+33L
LF10
LF13+36L
LF13
LF16+50L
LF16
LF20+63L
LF20
LF25+71L
LF25
LF30+80L
LF30
LF40+100L
LF40
LF50+125L
LF50
LF60+140L
LF60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表