NAL-NAM - 圓線彈簧(最大壓縮量40%)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
圓線彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/round_wire_spring/nal-nam_asmtab.prj},{NB=NAL8.5-30},{ROHS=YES},{TYPE=NAL},{MA=SWP},{D2=8.5},{L=30},{DIML=30,35,40,45,50,60},{PPATH=nal_nam/nal-nam_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D2
內徑
[mm]
NAL5.5-30
NAL5.5-30
YES
SWP
5.5
NAL6.5-30
NAL6.5-30
YES
SWP
6.5
NAL8.5-30
NAL8.5-30
YES
SWP
8.5
NAL10.6-30
NAL10.6-30
YES
SWP
10.6
NAL13.6-35
NAL13.6-35
YES
SWP
13.6
NAL16.6-35
NAL16.6-35
YES
SWP
16.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表