SEF01 37 - 导向轴·一端外螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sef01_37.prj},{NB=SEF31-D15-L20-E2-B0-P5-S0},{CODE=SEF31},{TYPE=One end of the external thread with Wrench Flat},{ACC=Precision Level},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=High frequency quenching, effective case depth is greater than or equal to 0.6 Quenching Hardness 56HRC-},{SUR=-},{D=15},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=20},{E=2},{B=0},{P=5},{S=0},{W=13},{V=10},{DD=0},{C=0.2},{ZZLC=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{EPOOL=[2:$E1POOL./1]},{SPOOL=[0:$S1POOL./1]},{PPOOL=5,6,8,10,12},{ZZJD=0},{JD=0},{J=0},{ZZPCPD=0},{PC=0},{PD=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
COM
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
W
[mm]
V
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
SEF01-D6-L20-E2-B0-P3-S0
SEF01
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
6
-0.004/-0.012
5
8
0.3
0.5
SEF01-D8-L20-E2-B0-P3-S0
SEF01
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
8
-0.005/-0.014
7
8
0.3
0.5
SEF01-D10-L20-E2-B0-P4-S0
SEF01
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
10
-0.005/-0.014
8
8
0.3
0.5
SEF01-D12-L20-E2-B0-P5-S0
SEF01
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
12
-0.006/-0.017
10
10
0.3
0.5
SEF01-D13-L20-E2-B0-P5-S0
SEF01
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
13
-0.006/-0.017
11
10
0.3
0.5
SEF01-D15-L20-E2-B0-P5-S0
SEF01
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
15
-0.006/-0.017
13
10
0.3
0.5
SEF01-D16-L20-E2-B0-P5-S0
SEF01
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
16
-0.006/-0.017
14
10
0.3
0.5
SEF01-D18-L20-E2-B0-P5-S0
SEF01
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
18
-0.006/-0.017
16
10
0.3
0.5
SEF01-D20-L20-E2-B0-P6-S0
SEF01
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
20
-0.007/-0.020
17
10
0.3
1.0
SEF01-D25-L20-E2-B0-P8-S0
SEF01
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
25
-0.007/-0.020
22
10
0.3
1.0
SEF01-D30-L20-E2-B0-P8-S0
SEF01
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
30
-0.007/-0.020
27
15
0.3
1.0
SEF01-D35-L20-E2-B0-P10-S...
SEF01
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
35
-0.009/-0.025
30
15
0.5
1.0
SEF01-D40-L20-E2-B0-P12-S...
SEF01
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
40
-0.009/-0.025
36
20
0.5
1.0
SEF01-D50-L20-E2-B0-P16-S...
SEF01
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
50
-0.009/-0.025
41
20
0.5
1.0
SEF02-D6-L20-E2-B0-P3-S0
SEF02
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
6
-0.004/-0.012
5
8
0.3
0.5
SEF02-D8-L20-E2-B0-P3-S0
SEF02
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
8
-0.005/-0.014
7
8
0.3
0.5
SEF02-D10-L20-E2-B0-P4-S0
SEF02
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
10
-0.005/-0.014
8
8
0.3
0.5
SEF02-D12-L20-E2-B0-P5-S0
SEF02
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
12
-0.006/-0.017
10
10
0.3
0.5
SEF02-D13-L20-E2-B0-P5-S0
SEF02
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
13
-0.006/-0.017
11
10
0.3
0.5
SEF02-D15-L20-E2-B0-P5-S0
SEF02
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
15
-0.006/-0.017
13
10
0.3
0.5
SEF02-D16-L20-E2-B0-P5-S0
SEF02
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
16
-0.006/-0.017
14
10
0.3
0.5
SEF02-D18-L20-E2-B0-P5-S0
SEF02
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
18
-0.006/-0.017
16
10
0.3
0.5
SEF02-D20-L20-E2-B0-P6-S0
SEF02
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
20
-0.007/-0.020
17
10
0.3
1.0
SEF02-D25-L20-E2-B0-P8-S0
SEF02
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
25
-0.007/-0.020
22
10
0.3
1.0
SEF02-D30-L20-E2-B0-P8-S0
SEF02
一端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
30
-0.007/-0.020
27
15
0.3
1.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表