SQT01 02 - 滚珠花键
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sqt01_02.prj},{NB=SQT01-D6-L50},{CODE=SQT01},{TYPE=Cylinder nut type},{MAT1=55},{MAT2=S55C},{MAT3=SUJ2},{MAT4=GCr15},{HRD=HRC58-},{SUR=-},{D=6},{DPOOL=6,8,10,13},{L=50},{BR=2},{LINK=Website link},{PPATH=sqt01_02/assem/sqt01_02_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
花键轴国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
花键轴相当材质
ⁿ/ₐ
MAT3
花键套国标材质
ⁿ/ₐ
MAT4
花键套相当材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
BR
滚珠列数
ⁿ/ₐ
PCD
p.c.d钢珠中心
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
L1
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
Q
Q油孔
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
PCD1
P.C.D
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
C
基本额定负载C(kgf)
ⁿ/ₐ
CO
基本额定负载CO(kgf)
ⁿ/ₐ
CT
基本锁定扭矩CT(kgf.m)
ⁿ/ₐ
OT
基本锁定扭矩COT(kgf.m)
ⁿ/ₐ
MA1
容许静力矩MA1(kgf.m)
ⁿ/ₐ
MA2
容许静力矩MA2(kgf.m)
ⁿ/ₐ
WEI1
花键套重量(g)
ⁿ/ₐ
WEI2
花键轴重量(kg/m)
ⁿ/ₐ
SQT01-D6-L50
SQT01
圆筒螺帽型
55
S55C
SUJ2
GCr15
HRC58-
-
0/-0.015
2
2
6.75
14
25
16.7
10.5
0
0
0.0
1.0
2.5
1.2
0
0.0
0.0
0.0
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
14.0
0.22
SQT02-D6-L50
SQT02
圆法兰螺帽型
55
S55C
SUJ2
GCr15
HRC58-
-
0/-0.015
2
2
6.75
14
25
0.0
0.0
30
6
7.5
1.0
0.0
0.0
22
3.4
6.5
3.5
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
36.7
0.22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表