RAD01 18 - 圆形支柱·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rad01_08.prj},{NB=RAD03-D15-L35},{CODE=RAD03},{TYPE=L zhiding},{TYPOOL=Standard Type},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{D=15},{L=35},{LPOOL=35,[25:520/0.5]},{M=8.0},{W=0},{V1=0},{DD=4.6},{B=4.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
RAD01-D5-L20
RAD01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
5
2.6
RAD01-D6-L20
RAD01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
6
3.0
RAD01-D8-L20
RAD01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
8
4.0
RAD01-D10-L30
RAD01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
10
5.0
RAD01-D12-L30
RAD01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
12
6.0
RAD01-D15-L35
RAD01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
15
8.0
RAD01-D20-L40
RAD01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
20
10.0
RAD01-D25-L70
RAD01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
25
12.0
RAD01-D30-L70
RAD01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
30
16.0
RAD01-D35-L70
RAD01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
35
16.0
RAD01-D40-L80
RAD01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
40
20.0
RAD01-D50-L100
RAD01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
50
24.0
RAD02-D5-L20
RAD02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
5
2.6
RAD02-D6-L20
RAD02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
6
3.0
RAD02-D8-L20
RAD02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
8
4.0
RAD02-D10-L30
RAD02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
10
5.0
RAD02-D12-L30
RAD02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
12
6.0
RAD02-D15-L35
RAD02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
15
8.0
RAD02-D20-L40
RAD02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
20
10.0
RAD02-D25-L70
RAD02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
25
12.0
RAD02-D30-L70
RAD02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
30
16.0
RAD02-D35-L70
RAD02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
35
16.0
RAD02-D40-L80
RAD02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
40
20.0
RAD02-D50-L100
RAD02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
50
24.0
RAD03-D5-L20
RAD03
L尺寸指定型
标准型
SS400
无电解镀镍
5
2.6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表