RDF01 41 - 支柱固定夹·同径正交·孔距选择型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdf01_41.prj},{NB=RDF02-D35-P50},{CODE=RDF02},{TYPE=xuanzhe},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=TAC21},{ATTA1=M8X40 4ge},{D=35},{DTOL=+0.025/0},{P=50},{PPOOL=50,75,100,150},{APOOL2=P+2E},{B=45},{C=45},{E=32},{H=24},{N=24},{M=8},{MPOOL=M8},{K=9.0},{S=2},{LL=40},{LV=28},{LP=1.25},{LD=13.0},{LK=8},{LS=6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
S
[mm]
RDF01-D6-P10
RDF01
孔距选择型
SS400
发黑
TAC01
M4X10 2个
6
+0.012/0
34
10
10
12
7
0
M4
4.5
2
RDF01-D8-P10
RDF01
孔距选择型
SS400
发黑
TAC01
M5X12 2个
8
+0.015/0
38
12
12
14
8
0
M5
5.5
2
RDF01-D10-P15
RDF01
孔距选择型
SS400
发黑
TAC01
M5X16 2个
10
+0.015/0
45
16
16
15
9
0
M5
5.5
2
RDF01-D12-P15
RDF01
孔距选择型
SS400
发黑
TAC01
M5X16 2个
12
+0.018/0
47
16
16
16
10
0
M5
5.5
2
RDF01-D15-P20
RDF01
孔距选择型
SS400
发黑
TAC01
M5X20 4个
15
+0.018/0
56
22
22
18
12
11
M5
5.5
2
RDF01-D20-P25
RDF01
孔距选择型
SS400
发黑
TAC01
M6X25 4个
20
+0.021/0
69
28
28
22
15
14
M6
6.6
2
RDF01-D25-P30
RDF01
孔距选择型
SS400
发黑
TAC01
M6X30 4个
25
+0.021/0
80
32
32
25
18
16
M6
6.6
2
RDF01-D30-P50
RDF01
孔距选择型
SS400
发黑
TAC01
M8X35 4个
30
+0.021/0
108
40
40
29
21
20
M8
9.0
2
RDF01-D35-P50
RDF01
孔距选择型
SS400
发黑
TAC01
M8X40 4个
35
+0.025/0
114
45
45
32
24
24
M8
9.0
2
RDF02-D6-P10
RDF02
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X10 2个
6
+0.012/0
34
10
10
12
7
0
M4
4.5
2
RDF02-D8-P10
RDF02
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X12 2个
8
+0.015/0
38
12
12
14
8
0
M5
5.5
2
RDF02-D10-P15
RDF02
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X16 2个
10
+0.015/0
45
16
16
15
9
0
M5
5.5
2
RDF02-D12-P15
RDF02
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X16 2个
12
+0.018/0
47
16
16
16
10
0
M5
5.5
2
RDF02-D15-P20
RDF02
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X20 4个
15
+0.018/0
56
22
22
18
12
11
M5
5.5
2
RDF02-D20-P25
RDF02
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X25 4个
20
+0.021/0
69
28
28
22
15
14
M6
6.6
2
RDF02-D25-P30
RDF02
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X30 4个
25
+0.021/0
80
32
32
25
18
16
M6
6.6
2
RDF02-D30-P50
RDF02
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X35 4个
30
+0.021/0
108
40
40
29
21
20
M8
9.0
2
RDF02-D35-P50
RDF02
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X40 4个
35
+0.025/0
114
45
45
32
24
24
M8
9.0
2
RDF21-D6-P10
RDF21
孔距选择型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M4X10 2个
6
+0.012/0
34
10
10
12
7
0
M4
4.5
2
RDF21-D8-P10
RDF21
孔距选择型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X12 2个
8
+0.015/0
38
12
12
14
8
0
M5
5.5
2
RDF21-D10-P15
RDF21
孔距选择型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16 2个
10
+0.015/0
45
16
16
15
9
0
M5
5.5
2
RDF21-D12-P15
RDF21
孔距选择型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16 2个
12
+0.018/0
47
16
16
16
10
0
M5
5.5
2
RDF21-D15-P20
RDF21
孔距选择型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X20 4个
15
+0.018/0
56
22
22
18
12
11
M5
5.5
2
RDF21-D20-P25
RDF21
孔距选择型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X25 4个
20
+0.021/0
69
28
28
22
15
14
M6
6.6
2
RDF21-D25-P30
RDF21
孔距选择型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X30 4个
25
+0.021/0
80
32
32
25
18
16
M6
6.6
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表