GCF01 06 - 紧凑型导向轴支座·加厚分离型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gcf01_06_asmtab.prj},{NB=GCF02-D16-H10},{CODE=GCF02},{TYPE=jiahoufenlixing},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{ATTA=2Hexagon socket head cap screws(Stainless steel)},{D=16},{H=10},{HPOOL=10,15,20,25,30},{L=42},{T=20},{L1=28},{DD=6.6},{DD1=11},{HH=6.7},{M=6},{L2=20},{D1=10},{K=6},{S=5},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=gcf/../gcf/assem/gcf_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
GCF01-D8-H10
GCF01
加厚分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
8
34
19.8
15
20
6.6
11
6.7
1.2~2.3
GCF01-D10-H10
GCF01
加厚分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
10
36
19.8
15
22
6.6
11
6.7
1.2~2.3
GCF01-D12-H10
GCF01
加厚分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
12
38
19.8
18
24
6.6
11
6.7
1.2~2.3
GCF01-D15-H10
GCF01
加厚分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
15
42
21.8
20
28
6.6
11
6.7
1.2~2.3
GCF01-D16-H10
GCF01
加厚分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
16
42
21.8
20
28
6.6
11
6.7
1.2~2.3
GCF01-D20-H15
GCF01
加厚分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
20
54
29.8
25
36
9.0
14
9.2
1.2~2.3
GCF01-D25-H15
GCF01
加厚分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
25
60
34.8
30
42
9.0
14
9.2
1.2~2.3
GCF01-D30-H20
GCF01
加厚分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
30
74
39.8
35
52
11.0
18
11.2
1.2~3.5
GCF01-D35-H20
GCF01
加厚分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
35
78
44.8
35
56
11.0
18
11.2
1.2~3.5
GCF01-D40-H25
GCF01
加厚分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
40
80
49.8
40
58
11.0
18
11.2
1.2~3.5
GCF02-D8-H10
GCF02
加厚分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
34
19.8
15
20
6.6
11
6.7
1.2~2.3
GCF02-D10-H10
GCF02
加厚分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
36
19.8
15
22
6.6
11
6.7
1.2~2.3
GCF02-D12-H10
GCF02
加厚分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
38
19.8
18
24
6.6
11
6.7
1.2~2.3
GCF02-D15-H10
GCF02
加厚分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
42
21.8
20
28
6.6
11
6.7
1.2~2.3
GCF02-D16-H10
GCF02
加厚分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
42
21.8
20
28
6.6
11
6.7
1.2~2.3
GCF02-D20-H15
GCF02
加厚分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
54
29.8
25
36
9.0
14
9.2
1.2~2.3
GCF02-D25-H15
GCF02
加厚分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
60
34.8
30
42
9.0
14
9.2
1.2~2.3
GCF02-D30-H20
GCF02
加厚分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
74
39.8
35
52
11.0
18
11.2
1.2~3.5
GCF02-D35-H20
GCF02
加厚分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
35
78
44.8
35
56
11.0
18
11.2
1.2~3.5
GCF02-D40-H25
GCF02
加厚分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
40
80
49.8
40
58
11.0
18
11.2
1.2~3.5
GCF06-D8-H10
GCF06
加厚分离型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
34
19.8
15
20
6.6
11
6.7
1.2~2.3
GCF06-D10-H10
GCF06
加厚分离型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
36
19.8
15
22
6.6
11
6.7
1.2~2.3
GCF06-D12-H10
GCF06
加厚分离型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
38
19.8
18
24
6.6
11
6.7
1.2~2.3
GCF06-D15-H10
GCF06
加厚分离型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
42
21.8
20
28
6.6
11
6.7
1.2~2.3
GCF06-D16-H10
GCF06
加厚分离型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
42
21.8
20
28
6.6
11
6.7
1.2~2.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表