GCF11 18 - 紧凑型导向轴支座/加厚标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gcf11_18.prj},{NB=GCF12-D8-H10},{CODE=GCF12},{TYPE=Thickened standard type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{ENC=1 set screw(stainless steel)},{D=8},{H=10},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
国标
ⁿ/ₐ
MAT1
相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ENC
附件
ⁿ/ₐ
DTOL
DH7
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
M
[mm]
GCF11-D8-H10
GCF11
加厚标准型
45
S45C
发黑
1个紧定螺钉
+0.015/0
34
H+8.8
15
20
6.6
11.0
6
M6
GCF12-D8-H10
GCF12
加厚标准型
45
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
+0.015/0
34
H+8.8
15
20
6.6
11.0
6
M6
GCF16-D8-H10
GCF16
加厚标准型
0Cr18Ni9
SUS304
---
1个紧定螺钉(不锈钢)
+0.015/0
34
H+8.8
15
20
6.6
11.0
6
M6
GCF18-D8-H10
GCF18
加厚标准型
LD31
A6063
本色阳极氧化
1个紧定螺钉(不锈钢)
+0.015/0
34
H+8.8
15
20
6.6
11.0
6
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表