GCP01 08 - T型导向轴支座·侧开口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gcp01_08_asmtab.prj},{NB=GCP02-D40-H30},{CODE=GCP02},{TYPE=Side open rack},{TYPOOL=H Wide choices},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{ATTA=1Hexagon socket head cap screws(Stainless steel)},{D=40},{DTOL=+0.025/0},{H=30},{HPOOL=30,40,50,60,80},{L=103},{H1POOL1=H+27},{T=20},{S=9.8},{W=69.8},{L1=87},{DD=9.0},{E=26},{M=M8 deep 16},{MPOOL=8},{HH2=16},{DD2=9.0},{DD1=14},{HH=9.0},{N=3},{L2=28},{P1=1.25},{D2=13.0},{K1=8},{S2=6},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=gcp_1/../gcp_1/assem/gcp01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M选择
ⁿ/ₐ
HH2
H2
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
GCP01-D8-H10
GCP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
+0.015/0
44
17.000
12
5.8
27.8
36
4.5
9
M4深8
8
4.5
8
4.5
2
GCP01-D10-H10
GCP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
+0.015/0
50
19.000
12
5.8
31.8
41
4.5
11
M4深8
8
4.5
8
4.5
2
GCP01-D12-H10
GCP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
50
20.000
12
5.8
31.8
41
4.5
11
M4深8
8
4.5
8
4.5
2
GCP01-D13-H15
GCP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
+0.018/0
50
26.000
12
5.8
31.8
41
4.5
11
M4深8
8
4.5
8
4.5
2
GCP01-D16-H15
GCP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
50
27.000
12
5.8
31.8
41
4.5
11
M4深8
8
4.5
8
4.5
2
GCP01-D20-H20
GCP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
+0.021/0
75
35.000
16
7.8
47.8
62
6.5
17
M6深12
12
6.6
11
6.5
2
GCP01-D25-H20
GCP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
25
+0.021/0
75
38.000
16
7.8
47.8
62
6.5
17
M6深12
12
6.6
11
6.5
2
GCP01-D30-H25
GCP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
30
+0.021/0
94
46.000
20
9.8
59.8
78
9.0
21
M8深16
16
9.0
14
9.0
3
GCP01-D35-H25
GCP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
35
+0.025/0
98
49.000
20
9.8
63.8
82
9.0
23
M8深16
16
9.0
14
9.0
3
GCP01-D40-H30
GCP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
40
+0.025/0
103
57.000
20
9.8
69.8
87
9.0
26
M8深16
16
9.0
14
9.0
3
GCP02-D8-H10
GCP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
44
17.000
12
5.8
27.8
36
4.5
9
M4深8
8
4.5
8
4.5
2
GCP02-D10-H10
GCP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
+0.015/0
50
19.000
12
5.8
31.8
41
4.5
11
M4深8
8
4.5
8
4.5
2
GCP02-D12-H10
GCP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
+0.018/0
50
20.000
12
5.8
31.8
41
4.5
11
M4深8
8
4.5
8
4.5
2
GCP02-D13-H15
GCP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
13
+0.018/0
50
26.000
12
5.8
31.8
41
4.5
11
M4深8
8
4.5
8
4.5
2
GCP02-D16-H15
GCP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
+0.018/0
50
27.000
12
5.8
31.8
41
4.5
11
M4深8
8
4.5
8
4.5
2
GCP02-D20-H20
GCP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
+0.021/0
75
35.000
16
7.8
47.8
62
6.5
17
M6深12
12
6.6
11
6.5
2
GCP02-D25-H20
GCP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
+0.021/0
75
38.000
16
7.8
47.8
62
6.5
17
M6深12
12
6.6
11
6.5
2
GCP02-D30-H25
GCP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
+0.021/0
94
46.000
20
9.8
59.8
78
9.0
21
M8深16
16
9.0
14
9.0
3
GCP02-D35-H25
GCP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
35
+0.025/0
98
49.000
20
9.8
63.8
82
9.0
23
M8深16
16
9.0
14
9.0
3
GCP02-D40-H30
GCP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
40
+0.025/0
103
57.000
20
9.8
69.8
87
9.0
26
M8深16
16
9.0
14
9.0
3
GCP06-D8-H10
GCP06
侧开口型
H 选择型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
44
17.000
12
5.8
27.8
36
4.5
9
M4深8
8
4.5
8
4.5
2
GCP06-D10-H10
GCP06
侧开口型
H 选择型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
+0.015/0
50
19.000
12
5.8
31.8
41
4.5
11
M4深8
8
4.5
8
4.5
2
GCP06-D12-H10
GCP06
侧开口型
H 选择型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
+0.018/0
50
20.000
12
5.8
31.8
41
4.5
11
M4深8
8
4.5
8
4.5
2
GCP06-D13-H15
GCP06
侧开口型
H 选择型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
13
+0.018/0
50
26.000
12
5.8
31.8
41
4.5
11
M4深8
8
4.5
8
4.5
2
GCP06-D16-H15
GCP06
侧开口型
H 选择型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
+0.018/0
50
27.000
12
5.8
31.8
41
4.5
11
M4深8
8
4.5
8
4.5
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表