GDF01 08 - 加厚T形导向轴支座·分离型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gdf01_08_asmtab.prj},{NB=GDF02-D50-H40},{CODE=GDF02},{TYPE=Separate Type},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{ATTA=2 Hexagon socket head cap screws(Stainless steel)},{D=50},{DTOL=+0.1/0},{H=40},{HPOOL=40,50,60,80},{L=154},{T=50},{T1=25.0},{S=14.8},{W=101.8},{L1=128},{DD=11.0},{E=76},{M=M12 deep 25},{MPOOL=12},{HH1POOL2=25},{DD2=14.0},{DD1=20},{HH=13},{N=3},{D1=18},{L2=45},{K=12},{S1=10},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=gdf/../gdf/assem/gdf_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
GDF01-D8-H10
GDF01
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
8
+0.015/0
62
20
15
7.5
5.8
37.8
50
6.6
23
M6深12
6.6
11
7
2
GDF01-D10-H10
GDF01
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
10
+0.015/0
62
21
15
7.5
5.8
37.8
50
6.6
24
M6深12
6.6
11
7
2
GDF01-D12-H10
GDF01
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
62
22
18
9.0
5.8
37.8
50
6.6
24
M6深12
6.6
11
7
2
GDF01-D13-H15
GDF01
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
13
+0.018/0
62
27
18
9.0
5.8
37.8
50
6.6
24
M6深12
6.6
11
7
2
GDF01-D15-H15
GDF01
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
15
+0.018/0
62
29
20
10.0
5.8
37.8
50
6.6
24
M6深12
6.6
11
7
2
GDF01-D16-H15
GDF01
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
62
29
20
10.0
5.8
37.8
50
6.6
24
M6深12
6.6
11
7
2
GDF01-D20-H20
GDF01
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
20
+0.021/0
85
38
25
12.5
7.8
52.8
70
9.0
36
M8深16
9.0
14
9
2
GDF01-D25-H20
GDF01
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
25
+0.021/0
85
38
30
15.0
7.8
52.8
70
9.0
36
M8深16
9.0
14
9
2
GDF01-D30-H25
GDF01
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
30
+0.021/0
110
55
35
17.5
9.8
69.8
90
6.6
48
M8深16
6.6
14
9
3
GDF01-D35-H25
GDF01
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
35
+0.025/0
110
55
35
17.5
9.8
69.8
90
6.6
48
M8深16
6.6
14
9
3
GDF01-D40-H30
GDF01
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
40
+0.025/0
116
60
40
20.0
9.8
75.8
96
9.0
56
M8深16
9.0
14
9
3
GDF01-D50-H40
GDF01
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
50
+0.030/0
154
80
50
25.0
14.8
101.8
128
11.0
76
M12深25
14.0
20
13
3
GDF02-D8-H10
GDF02
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
62
20
15
7.5
5.8
37.8
50
6.6
23
M6深12
6.6
11
7
2
GDF02-D10-H10
GDF02
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
+0.015/0
62
21
15
7.5
5.8
37.8
50
6.6
24
M6深12
6.6
11
7
2
GDF02-D12-H10
GDF02
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
+0.1/0
62
22
18
9.0
5.8
37.8
50
6.6
24
M6深12
6.6
11
7
2
GDF02-D13-H15
GDF02
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
13
+0.1/0
62
27
18
9.0
5.8
37.8
50
6.6
24
M6深12
6.6
11
7
2
GDF02-D15-H15
GDF02
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
+0.1/0
62
29
20
10.0
5.8
37.8
50
6.6
24
M6深12
6.6
11
7
2
GDF02-D16-H15
GDF02
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
+0.1/0
62
29
20
10.0
5.8
37.8
50
6.6
24
M6深12
6.6
11
7
2
GDF02-D20-H20
GDF02
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
+0.1/0
85
38
25
12.5
7.8
52.8
70
9.0
36
M8深16
9.0
14
9
2
GDF02-D25-H20
GDF02
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
+0.1/0
85
38
30
15.0
7.8
52.8
70
9.0
36
M8深16
9.0
14
9
2
GDF02-D30-H25
GDF02
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
+0.1/0
110
55
35
17.5
9.8
69.8
90
6.6
48
M8深16
6.6
14
9
3
GDF02-D35-H25
GDF02
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
35
+0.1/0
110
55
35
17.5
9.8
69.8
90
6.6
48
M8深16
6.6
14
9
3
GDF02-D40-H30
GDF02
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
40
+0.1/0
116
60
40
20.0
9.8
75.8
96
9.0
56
M8深16
9.0
14
9
3
GDF02-D50-H40
GDF02
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
50
+0.1/0
154
80
50
25.0
14.8
101.8
128
11.0
76
M12深25
14.0
20
13
3
GDF06-D8-H10
GDF06
分离型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.1/0
62
20
15
7.5
5.8
37.8
50
6.6
23
M6深12
6.6
11
7
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表