YCJ21 38 - 大头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ycj21_38.prj},{NB=YCJ28-m6-s-D6-P6-L6-B1.5-E0.5-A15},{MM=0.80},{CODE=YCJ28},{TYPE=A-B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{DTOLPOOL='m6','p6','g6','h7'},{PPOOL1='s','m6','p6','g6','h7'},{EPOOL=[0.5:$EPOOL1./0.1]},{DBTOL=-0.01/-0.03},{PDF=Single click to PDF},{G6POOL1=-0.002/-0.008},{G6POOL3=-0.004/-0.012},{G6POOL4=-0.005/-0.014},{G6POOL5=-0.006/-0.017},{G6POOL6=-0.007/-0.020},{H7POOL1=0/-0.010},{H7POOL2=0/-0.012},{H7POOL3=0/-0.015},{H7POOL4=0/-0.018},{H7POOL5=0/-0.021},{M6POOL1=+0.008/+0.002},{M6POOL2=+0.012/+0.004},{M6POOL3=+0.015/+0.006},{M6POOL4=+0.018/+0.007},{DTOL=m6},{PTOL=s},{D=6},{P=6},{L=6},{B=1.5},{E=0.5},{A=15},{ZZRC=N/A},{ZZDB=N/A},{ZZDC=N/A},{ZZTA=N/A},{ZZHC=N/A},{HC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
W
[mm]
M
[mm]
V
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
YCJ21-m6-s-D6-P6-L6-B1.5-...
YCJ21
公差选择·内螺纹型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
0.0
M3
5
0.0
YCJ22-m6-s-D6-P6-L6-B1.5-...
YCJ22
公差选择·内螺纹型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
0.0
M3
5
0.0
YCJ23-m6-s-D6-P6-L6-B1.5-...
YCJ23
公差选择·内螺纹型·圆型
SKS3
-
-
0.0
M3
5
0.0
YCJ25-m6-s-D6-P6-L6-B1.5-...
YCJ25
公差选择·内螺纹型·圆型
SUS304
-
镀层铬,镀层厚度5~8um
0.0
M3
5
0.0
YCJ26-m6-s-D6-P6-L6-B1.5-...
YCJ26
公差选择·内螺纹型·圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
-
0.0
M3
5
0.0
YCJ28-m6-s-D6-P6-L6-B1.5-...
YCJ28
公差选择·内螺纹型·圆型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
0.0
M3
5
0.0
YCJ31-m6-s-D6-P6-L9-B1.5-...
YCJ31
公差选择·内螺纹型·多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3.0
M3
5
0.0
YCJ32-m6-s-D6-P6-L9-B1.5-...
YCJ32
公差选择·内螺纹型·多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
3.0
M3
5
0.0
YCJ33-m6-s-D6-P6-L9-B1.5-...
YCJ33
公差选择·内螺纹型·多棱型
SKS3
-
-
3.0
M3
5
0.0
YCJ35-m6-s-D6-P6-L9-B1.5-...
YCJ35
公差选择·内螺纹型·多棱型
SUS304
-
镀层铬,镀层厚度5~8um
3.0
M3
5
0.0
YCJ36-m6-s-D6-P6-L9-B1.5-...
YCJ36
公差选择·内螺纹型·多棱型
SUS304
镀层硬度850HV~
-
3.0
M3
5
0.0
YCJ38-m6-s-D6-P6-L9-B1.5-...
YCJ38
公差选择·内螺纹型·多棱型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
3.0
M3
5
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表