YJF01 80 - 大头定位销·前端形状选择·带肩型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yjf01_80.prj},{NB=YJF34-A-D12-P10-B3-R5-L12-T1},{CODE=YJF34},{TYPE=A-C},{SHA=A},{MAT=S45C},{HRD=Quenching hardness43-48HRC},{SUR=Black Coating},{FR=A},{FRPOOL='A','B','C'},{D=12},{DTOL=+0.018/+0.007},{P=10.00},{PPOOL=[10.0:15.0/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{B=3},{BTOL=+0.5/0},{R=5},{RPOOL1=[$RPOOL4.:80/1]},{RPOOL2=[1:$RPOOL5./1]},{G=0},{L=12},{LPOOL=[12:26/1]},{LTOL=+0.5/0},{T=1},{TPOOL=[1.0:10.0/0.5]},{TTOL=+0.05/-0.05},{C=2.0},{S=17},{STOL=+0.3/-0.3},{W=3.2},{M1=5},{V=8},{P1=1},{ZZTATB=N/A},{AA=0.8},{DD=0.1},{ZZHC=N/A},{ZZHCPOOL='N/A','N/A','HC','HC'},{HC=0},{HCPOOL=($HCPOOL2.:$HCPOOL1./0.5]},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
M1
[mm]
V
[mm]
YJF01-A-D2-P2.5-B2-R2-L2-...
YJF01
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
2
0.5
7
0.0
0
0
YJF01-A-D3-P3.5-B2-R2-L3-...
YJF01
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
3
0.5
8
1.0
0
0
YJF01-A-D4-P3.5-B2-R2-L4-...
YJF01
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
4
1.0
9
1.2
0
0
YJF01-A-D5-P4-B2-R2-L5-T1
YJF01
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
5
1.0
10
1.5
0
0
YJF01-A-D6-P5-B2-R3-L6-T1
YJF01
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
6
1.0
11
1.8
3
5
YJF01-A-D8-P6-B2-R3-L8-T1
YJF01
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
8
1.5
13
2.2
5
8
YJF01-A-D10-P8-B3-R4-L10-...
YJF01
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
10
2.0
15
3.0
5
8
YJF01-A-D12-P10-B3-R5-L12...
YJF01
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
12
2.0
17
3.2
5
8
YJF01-A-D16-P13-B5-R7-L16...
YJF01
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
16
3.0
21
4.0
8
12
YJF01-A-D20-P16-B5-R8-L20...
YJF01
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
20
3.0
25
4.5
8
12
YJF02-A-D2-P2.5-B2-R2-L2-...
YJF02
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
2
0.5
7
0.0
0
0
YJF02-A-D3-P3.5-B2-R2-L3-...
YJF02
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
3
0.5
8
1.0
0
0
YJF02-A-D4-P3.5-B2-R2-L4-...
YJF02
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
4
1.0
9
1.2
0
0
YJF02-A-D5-P4-B2-R2-L5-T1
YJF02
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
5
1.0
10
1.5
0
0
YJF02-A-D6-P5-B2-R3-L6-T1
YJF02
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
6
1.0
11
1.8
3
5
YJF02-A-D8-P6-B2-R3-L8-T1
YJF02
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
8
1.5
13
2.2
5
8
YJF02-A-D10-P8-B3-R4-L10-...
YJF02
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10
2.0
15
3.0
5
8
YJF02-A-D12-P10-B3-R5-L12...
YJF02
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
12
2.0
17
3.2
5
8
YJF02-A-D16-P13-B5-R7-L16...
YJF02
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
16
3.0
21
4.0
8
12
YJF02-A-D20-P16-B5-R8-L20...
YJF02
带肩型·压入型
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
20
3.0
25
4.5
8
12
YJF03-A-D2-P2.5-B2-R2-L2-...
YJF03
带肩型·压入型
圆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
2
0.5
7
0.0
0
0
YJF03-A-D3-P3.5-B2-R2-L3-...
YJF03
带肩型·压入型
圆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
3
0.5
8
1.0
0
0
YJF03-A-D4-P3.5-B2-R2-L4-...
YJF03
带肩型·压入型
圆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
4
1.0
9
1.2
0
0
YJF03-A-D5-P4-B2-R2-L5-T1
YJF03
带肩型·压入型
圆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
5
1.0
10
1.5
0
0
YJF03-A-D6-P5-B2-R3-L6-T1
YJF03
带肩型·压入型
圆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
6
1.0
11
1.8
3
5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表