YKP01 31 - 夹具用锥角R型定位销·无肩螺帽固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ykp01_31.prj},{NB=YKP11-D20-P22-B5-L15},{CODE=YKP11},{TYPE=A-B},{SHA=A},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=22},{PPOOL=[22.0:35.0/0.1]},{PTOL=0/-0.01},{B=5},{BPOOL=[5.0:35.0/0.1]},{L=15},{LPOOL=[15:22/1]},{V1=22},{R=8.0},{M=20},{W=9.0},{ZZHC=N/A},{ZZHCPOOL='N/A','N/A','HC','HC'},{ZZKC=N/A},{ZZKCPOOL='N/A','N/A'},{ZZAG=N/A},{ZZAGPOOL='N/A','N/A','AG','AG'},{AG=60},{AGPOOL=[60:120/30]},{ZZMD=N/A},{ZZMDPOOL='N/A','N/A','MD','MD'},{GG=3.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
V1
[mm]
R
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
YKP01-D3-P5-B2-L5
YKP01
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
3
-0.002/-0.008
5
2.0
3
1.5
YKP01-D4-P5-B2-L5
YKP01
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
4
-0.004/-0.012
6
2.0
4
2.0
YKP01-D5-P6-B2-L5
YKP01
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
5
-0.004/-0.012
6
3.0
5
2.0
YKP01-D6-P8-B2-L5
YKP01
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
3.0
6
3.0
YKP01-D8-P10-B2-L5
YKP01
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
-0.005/-0.014
10
4.0
8
3.5
YKP01-D10-P12-B3-L8
YKP01
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
-0.005/-0.014
12
4.0
10
4.0
YKP01-D12-P14-B3-L10
YKP01
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
6.0
12
6.0
YKP01-D16-P18-B5-L12
YKP01
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
-0.006/-0.017
18
8.0
16
8.0
YKP01-D20-P22-B5-L15
YKP01
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
20
-0.007/-0.020
22
8.0
20
9.0
YKP11-D3-P4-B2-L5
YKP11
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
3
-0.002/-0.008
5
2.0
3
1.5
YKP11-D4-P5-B2-L5
YKP11
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
4
-0.004/-0.012
6
2.0
4
2.0
YKP11-D5-P6-B2-L5
YKP11
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
5
-0.004/-0.012
6
3.0
5
2.0
YKP11-D6-P8-B2-L5
YKP11
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
6
-0.004/-0.012
6
3.0
6
3.0
YKP11-D8-P10-B2-L5
YKP11
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8
-0.005/-0.014
10
4.0
8
3.5
YKP11-D10-P12-B3-L8
YKP11
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10
-0.005/-0.014
12
4.0
10
4.0
YKP11-D12-P14-B3-L10
YKP11
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
12
-0.006/-0.017
15
6.0
12
6.0
YKP11-D16-P18-B5-L12
YKP11
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
16
-0.006/-0.017
18
8.0
16
8.0
YKP11-D20-P22-B5-L15
YKP11
无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
20
-0.007/-0.020
22
8.0
20
9.0
YKP21-D3-P5-B5-L5
YKP21
无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
3
-0.002/-0.008
5
2.0
3
1.5
YKP21-D4-P5-B5-L5
YKP21
无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
4
-0.004/-0.012
6
2.0
4
2.0
YKP21-D5-P6-B5-L5
YKP21
无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
5
-0.004/-0.012
6
3.0
5
2.0
YKP21-D6-P8-B5-L5
YKP21
无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
3.0
6
3.0
YKP21-D8-P10-B2-L5
YKP21
无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
-0.005/-0.014
10
4.0
8
3.5
YKP21-D10-P12-B5-L8
YKP21
无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
-0.005/-0.014
12
4.0
10
4.0
YKP21-D12-P14-B5-L10
YKP21
无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
6.0
12
6.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表