PAL01 21 - 导正销·偏心型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pal01_21.prj},{NB=PAL11-D20-L25},{CODE=PAL11},{TYPE=The eccentric Type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=20},{DTOL=0/-0.3},{L=25},{LTOL=0/-0.2},{LPOOL=[25:125/5]},{DD1=5.5},{DD2=9.5},{APP=M5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
APP
适用螺栓
ⁿ/ₐ
PAL01-D20-L25
PAL01
偏心型
S45C
无电解镀镍
20
5.5
9.5
6
M5
PAL01-D25-L25
PAL01
偏心型
S45C
无电解镀镍
25
6.6
11.0
7
M6
PAL01-D30-L25
PAL01
偏心型
S45C
无电解镀镍
30
9.0
14.0
9
M8
PAL11-D20-L25
PAL11
偏心型
SUS304
-
20
5.5
9.5
6
M5
PAL11-D25-L25
PAL11
偏心型
SUS304
-
25
6.6
11.0
7
M6
PAL11-D30-L25
PAL11
偏心型
SUS304
-
30
9.0
14.0
9
M8
PAL21-D20-L25
PAL21
偏心型
MC 尼龙
-
20
5.5
9.5
6
M5
PAL21-D25-L25
PAL21
偏心型
MC 尼龙
-
25
6.6
11.0
7
M6
PAL21-D30-L25
PAL21
偏心型
MC 尼龙
-
30
9.0
14.0
9
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表