TAS01 - 轴用挡圈/C型/弹簧钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tas01.prj},{NB=TAS01-4},{CODE=TAS01},{TYPE=C型},{MAT=Spring steel},{HRD=44~53HRC},{SUR=ACP(Phosphate film)},{SPE=4},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD3
d3
[mm]
DD3TOL
d3公差
ⁿ/ₐ
TT
t
[mm]
TTTOL
t公差
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
AA
a
[mm]
DD0
d0(min)
ⁿ/ₐ
DD4
d4
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
d2公差
ⁿ/ₐ
M
m
[mm]
MTOL
m公差
ⁿ/ₐ
N
n
[min]
TAS01-4
TAS01
C型
弹簧钢
44~53HRC
ACP(磷酸盐皮膜 )
3.7
+0.04/-0.15
0.40
±0.03
0.9
2.2
0.8
9
4
3.8
0/-0.04
0.50
+0.1/0
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表