TBK71 75 - 圆螺母
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbk71_75.prj},{NB=TBK71-M10},{CODE=TBK71},{TYPE=Small round nut},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black},{STA=GB/T 810},{STR=8},{M=10},{MPOOL=10,12,14,16,18,20,22,24,27,30,33,36,39,42,48,52,56,60,64,68,72,76,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,140,150,160,170,180,190,200},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
STA
适用标准
ⁿ/ₐ
STR
强度等级
ⁿ/ₐ
P
螺距P
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
NN
n(max)
[mm]
TT
t(max)
[mm]
TBK71-M10
TBK71
小圆螺母
45
S45C
发黑
GB/T 810
8
1.00
20
6
4.30
2.60
TBK74-M10
TBK74
圆螺母
45
S45C
发黑
GB/T 812
8
1.00
22
8
4.30
2.60
TBK75-M10
TBK75
圆螺母
0Cr18Ni9
SUS304
-
GB/T 812
-
1.00
22
8
4.30
2.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表