TBP51 52 - C型孔用挡圈 国标 弹簧钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbp51_52.prj},{NB=TBP51-9},{CODE=TBP51},{TYPE=Retaining ring for C-shaped hole},{MAT1=65Mn (spring steel)},{MAT2=65Mn (spring steel)},{SUR=Blackening},{SPE=9.0},{SPEPOOL=9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,30,31,32,34,35,36,37,38,40,42,45,47,48,50,52,55,56,58,60,62,63,65,68,70,72,75,78,80,85,88,90,95},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD1
公称规格 d1
[mm]
DD3
挡圈基本尺寸 d3
[mm]
LDD3
挡圈尺寸极限偏差 d3
[mm]
TT
挡圈基本尺寸 t
[mm]
LTT
挡圈尺寸极限偏差 t
[mm]
BB
B≈ 挡圈尺寸
[mm]
DD0
d0 挡圈尺寸
[mm]
DD2
安装沟槽基本尺寸 d2
[mm]
LDD2
安装沟槽尺寸极限偏差 d2
[mm]
MM
安装沟槽基本尺寸 m
[mm]
LMM
安装沟槽尺寸极限偏差 m
[mm]
NN
安装沟槽尺寸 n≥
[mm]
DD4
其他 d4≥
[mm]
TBP51-9
TBP51
C型孔用挡圈
65Mn(弹簧钢)
65Mn(弹簧钢)
发黑
9.0
9.8
+0.36/-0.10
0.6
+0.04/-0.07
1.20
1.0
9.4
+0.09/0
0.7
+0.14/0
0.6
2.0
TBP52-10
TBP52
C型孔用挡圈
0Cr18Ni9
SUS304
-
10.0
10.8
+0.36/-0.10
0.8
+0.04/-0.10
1.70
1.5
10.4
+0.11/0
0.9
+0.14/0
0.6
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表