BLF01 31 BLV02 22 - 直杆型正公差定位销 · 标准型/倒角C型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/blf01_31_blv02_22.prj},{NB=BLF11-D2-L6},{CODE=BLF11},{TYPE=C-type chamfer },{GC=+0.010/+0.005},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{D=2},{DPOOL=2,3,4,5,6},{L=6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GC
公差
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
V1
ⁿ/ₐ
BLF01-D1-L5
BLF01
标准型
+0.010/+0.005
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
0.5
BLF03-D2-L6
BLF03
经济型
+0.010/+0.005
45
S45C
35~45HRC
0.3
-
BLF11-D2-L6
BLF11
倒角C型
+0.010/+0.005
GCr15
SUJ2
56HRC~
0.3
-
BLF31-D2-L5
BLF31
标准型
+0.010/+0.005
9Cr18Mo
SUS440C
58HRC
-
1
BLV02-D2-L6
BLV02
标准型
+0.010/+0.005
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
1
BLV22-D2-L6
BLV22
倒角C型
+0.010/+0.005
0Cr18Ni9
SUS304
-
0.3
-
BLF38-D2-L6
BLF38
倒角C型
+0.010/+0.005
9Cr18Mo
SUS440C
56HRC~
0.3
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表