E XTC01 22 - 经济型O型圈 P系列
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/e_xtc01_22.prj},{NB=E-XTC02-3},{CODE=E-XTC02},{MAT=nitrile rubber},{DARDNESS=HS85(+10,0)},{COLOR=black},{OPE=-10~80℃},{USE=Resistant to mineral oil},{SPE=3},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DARDNESS
硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
OPE
使用温度范围
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
NOM
公差型号
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
FITDD1
d1配合尺寸
ⁿ/ₐ
DD1TOL
d1公差
ⁿ/ₐ
FITDD1TOL
d1配合尺寸公差
ⁿ/ₐ
D
D配合尺寸
ⁿ/ₐ
DTOL
D配合尺寸公差
ⁿ/ₐ
E-XTC01-3
E-XTC01
丁晴橡胶
HS65(+10,0)
黑色
-10~80℃
耐矿物油用
P3
1.9±0.1
2.8
3.0
±0.15
0,-0.05
6.0
+0.05,0
E-XTC02-3
E-XTC02
丁晴橡胶
HS85(+10,0)
黑色
-10~80℃
耐矿物油用
P3
1.9±0.1
2.8
3.0
±0.15
0,-0.05
6.0
+0.05,0
E-XTC21-3
E-XTC21
氟橡胶
HS65(+10,0)
黑色
-10~200℃
耐高温用
P3
1.9±0.1
2.8
3.0
±0.2
0,-0.05
6.0
+0.05,0
E-XTC22-3
E-XTC22
氟橡胶
HS85(+10,0)
黑色
-10~200℃
耐高温用
P3
1.9±0.1
2.8
3.0
±0.2
0,-0.05
6.0
+0.05,0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表