XTC01 31 - O型圈·P系列
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xtc01_57.prj},{NB=XTC31-31},{CODE=XTC31},{TYPE=G},{MAT=EPR},{HRD=HS65-75},{COLOR=black},{WD=-40-200},{YT=gaowen},{GG=31},{BH=P31},{DD2=3.5},{DD2TOL=+0.09/-0.09},{DD1=30.7},{DD1TOL=+0.44/-0.44},{DD3=31.0},{DD3TOL=0/-0.08},{D=37.0},{DTOL=+0.07/0},{PDF1=single click to PDF},{PDF2=single click to PDF},{LINK=Webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typecode/XTC01/xlno/XTC01-41.html }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
WD
温度(°)
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
BH
公称编号
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
d2公差
ⁿ/ₐ
DD1
尺寸
[mm]
DD1TOL
d1公差
ⁿ/ₐ
DD3
配合尺寸
[mm]
DD3TOL
d3公差
ⁿ/ₐ
D
配合尺寸
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
XTC01-3
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
3
P3
1.9
+0.07/-0.07
2.8
+0.13/-0.13
3.0
0/-0.04
6.0
+0.04/0
XTC01-4
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
4
P4
1.9
+0.07/-0.07
3.8
+0.13/-0.13
4.0
0/-0.04
7.0
+0.04/0
XTC01-5
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
5
P5
1.9
+0.07/-0.07
4.8
+0.14/-0.14
5.0
0/-0.04
8.0
+0.04/0
XTC01-6
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
6
P6
1.9
+0.07/-0.07
5.8
+0.14/-0.14
6.0
0/-0.04
9.0
+0.04/0
XTC01-7
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
7
P7
1.9
+0.07/-0.07
6.8
+0.15/-0.15
7.0
0/-0.04
10.0
+0.04/0
XTC01-8
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
8
P8
1.9
+0.07/-0.07
7.8
+0.15/-0.15
8.0
0/-0.04
11.0
+0.04/0
XTC01-9
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
9
P9
1.9
+0.07/-0.07
8.8
+0.16/-0.16
9.0
0/-0.04
12.0
+0.04/0
XTC01-10
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
10
P10
1.9
+0.07/-0.07
9.8
+0.16/-0.16
10.0
0/-0.04
13.0
+0.04/0
XTC01-10A
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
10A
P10A
2.4
+0.08/-0.08
9.8
+0.16/-0.16
10.0
0/-0.05
14.0
+0.06/0
XTC01-11
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
11
P11
2.4
+0.08/-0.08
10.8
+0.17/-0.17
11.0
0/-0.05
15.0
+0.06/0
XTC01-11.2
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
11.2
P11.2
2.4
+0.08/-0.08
11.0
+0.17/-0.17
11.2
0/-0.05
15.2
+0.06/0
XTC01-12
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
12
P12
2.4
+0.08/-0.08
11.8
+0.18/-0.18
12.0
0/-0.05
16.0
+0.06/0
XTC01-12.5
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
12.5
P12.5
2.4
+0.08/-0.08
12.3
+0.18/-0.18
12.5
0/-0.05
16.5
+0.06/0
XTC01-14
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
14
P14
2.4
+0.08/-0.08
13.8
+0.18/-0.18
14.0
0/-0.05
18.0
+0.06/0
XTC01-15
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
15
P15
2.4
+0.08/-0.08
14.8
+0.19/-0.19
15.0
0/-0.05
19.0
+0.06/0
XTC01-16
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
16
P16
2.4
+0.08/-0.08
15.8
+0.19/-0.19
16.0
0/-0.05
20.0
+0.06/0
XTC01-18
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
18
P18
2.4
+0.08/-0.08
17.8
+0.20/-0.20
18.0
0/-0.05
22.0
+0.06/0
XTC01-20
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
20
P20
2.4
+0.08/-0.08
19.8
+0.21/-0.21
20.0
0/-0.05
24.0
+0.06/0
XTC01-21
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
21
P21
2.4
+0.08/-0.08
20.8
+0.22/-0.22
21.0
0/-0.05
25.0
+0.06/0
XTC01-22
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
22
P22
2.4
+0.08/-0.08
21.8
+0.23/-0.23
22.0
0/-0.05
26.0
+0.06/0
XTC01-22A
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
22A
P22A
3.5
+0.09/-0.09
21.7
+0.23/-0.23
22.0
0/-0.08
28.0
+0.07/0
XTC01-22.4
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
22.4
P22.4
3.5
+0.09/-0.09
22.1
+0.23/-0.23
22.4
0/-0.08
28.4
+0.07/0
XTC01-24
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
24
P24
3.5
+0.09/-0.09
23.7
+0.23/-0.23
24.0
0/-0.08
30.0
+0.07/0
XTC01-25
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
25
P25
3.5
+0.09/-0.09
24.7
+0.24/-0.24
25.0
0/-0.08
31.0
+0.07/0
XTC01-25.5
XTC01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100℃
耐矿物油用
25.5
P25.5
3.5
+0.09/-0.09
25.2
+0.24/-0.24
25.5
0/-0.08
31.5
+0.07/0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表