XTM01 31 - O型圈·大口径型·内径指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xtm01_31.prj},{NB=XTM11-d5.7-D300},{CODE=XTM11},{TYPE=dakoujinxing},{MAT=fuxiangjiao},{HRD=HS70},{COL=black},{WD=-10-200},{YT=naigaowennaihuaxuexingyong},{DD=5.70},{D=300},{DPOOL=[300:2000/1]},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
WD
使用温度范围
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
DD
线径d
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
XTM01-d3.1-D300
XTM01
大口径型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
3.10
±0.13
±2.82
XTM01-d3.53-D300
XTM01
大口径型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
3.53
±0.13
±2.82
XTM01-d4-D300
XTM01
大口径型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
4.00
±0.13
±2.82
XTM01-d5.33-D300
XTM01
大口径型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
5.33
±0.15
±2.82
XTM01-d5.7-D300
XTM01
大口径型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
5.70
±0.15
±2.82
XTM01-d6-D300
XTM01
大口径型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
6.00
±0.15
±2.82
XTM01-d7-D300
XTM01
大口径型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
7.00
±0.15
±2.82
XTM01-d8-D300
XTM01
大口径型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
8.00
±0.2
±2.82
XTM01-d8.4-D300
XTM01
大口径型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
8.40
±0.2
±2.82
XTM01-d9-D300
XTM01
大口径型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
9.00
±0.25
±2.82
XTM01-d10-D300
XTM01
大口径型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
10.00
±0.3
±2.82
XTM02-d3.1-D300
XTM02
大口径型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
3.10
±0.13
±2.82
XTM02-d3.53-D300
XTM02
大口径型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
3.53
±0.13
±2.82
XTM02-d4-D300
XTM02
大口径型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
4.00
±0.13
±2.82
XTM02-d5.33-D300
XTM02
大口径型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
5.33
±0.15
±2.82
XTM02-d5.7-D300
XTM02
大口径型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
5.70
±0.15
±2.82
XTM02-d6-D300
XTM02
大口径型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
6.00
±0.15
±2.82
XTM02-d7-D300
XTM02
大口径型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
7.00
±0.15
±2.82
XTM02-d8-D300
XTM02
大口径型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
8.00
±0.2
±2.82
XTM02-d8.4-D300
XTM02
大口径型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
8.40
±0.2
±2.82
XTM02-d9-D300
XTM02
大口径型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
9.00
±0.25
±2.82
XTM02-d10-D300
XTM02
大口径型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20°~100°
耐矿物油用
10.00
±0.3
±2.82
XTM11-d3.1-D300
XTM11
大口径型
氟橡胶
HS70±5
黑色
-10°~200°
耐高温、耐化学性用
3.10
±0.13
±2.82
XTM11-d3.53-D300
XTM11
大口径型
氟橡胶
HS70±5
黑色
-10°~200°
耐高温、耐化学性用
3.53
±0.13
±2.82
XTM11-d4-D300
XTM11
大口径型
氟橡胶
HS70±5
黑色
-10°~200°
耐高温、耐化学性用
4.00
±0.13
±2.82
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表