WJC01 21 - 经济型油压缓冲器
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wjc01_21_asmtab.prj},{NB=WJC01-1410},{CODE=WJC01},{TYPE=Small type No impact head},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=-},{MAT4=SWP},{SUR1=Black coating},{SUR2=-},{TEM=-10du-85du},{SPE=1410},{P=1.5},{PPATH=wjc01_21/assem/wjc01_21_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 本体
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 活塞杆
ⁿ/ₐ
MAT3
材质 撞击头
ⁿ/ₐ
MAT4
材质 缓冲弹簧
ⁿ/ₐ
SUR1
表面处理 主体
ⁿ/ₐ
SUR2
表面处理 弹簧
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
ⁿ/ₐ
ST
行程St
[mm]
A
[mm]
B
V
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
NME
每次最大吸收能量E(Nm)
ⁿ/ₐ
EC
小时最大吸收能量Ec(Nm/hr)
ⁿ/ₐ
ME
最大有效重量Me(kg)
ⁿ/ₐ
S
最高撞击速度(m/s)
ⁿ/ₐ
WJC01-1410
WJC01
中小型可调试无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
-
-10℃-85℃
M14
10
100
79
66
4
11
12
0
19
5
15
25000
120
2.5
WJC11-1410
WJC11
中小型可调试带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-
-10℃-85℃
M14
10
100
79
66
4
11
12
0
19
5
15
25000
120
2.5
WJC21-2540
WJC21
中小型可调试外置复位弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃-85℃
M25
40
221
145
127
8
36
22
10
32
10
125
80000
978
3.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表