WJM11 12 - 缓冲器用安装座 T形
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wjm11_12.prj},{NB=WJM11-M6-H25},{CODE=WJM11},{TYPE=Formal installation, single-hole horizontal type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{M=6},{H=25},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MP
M螺距
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
WJM11-M6-H25
WJM11
正装,单孔横向型
45
S45C
镀硬铬
0.75
45
30
10
33
16
12
5.5
10
5
WJM12-M6-H25
WJM12
正装,单孔纵向型
45
S45C
镀硬铬
0.75
45
30
10
33
16
12
5.5
10
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表