E-OFK01 - 经济型铜合金无油衬套-直柱型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/e_ofk01.prj},{NB=E-OFK01-d8-L8},{CODE=E-OFK01},{TYPE=Straight column type},{MAT=High strength solid lubricant for Brass inlay},{STE=-40℃ +150℃},{DD=8},{L=8},{LINK=website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
STE
使用温度
ⁿ/ₐ
DT1
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT2
D公差
ⁿ/ₐ
E-OFK01-d8-L8
E-OFK01
直柱型
高强度黄铜镶嵌固体润滑剂
-40℃~+150℃
+0.033/+0.008
12
+0.040/+0.003
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表