OBK61 62 - 铝塑滑动轴承座(单件):封闭性、开口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/obk61_62.prj},{NB=OBK61-d12},{CODE=OBK61},{TYPE=Closed standard},{MAT=Fixed seat:aluminum alloy/Sliding film: engineering plastics},{SUR=Fixing seat: anodized},{SET=-50℃/90℃},{DD=12},{LINK=website link},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/search/OBK61}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SET
使用温度
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
W1
[mm]
E
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
DLD
动载荷
[Pa]
SLD
静载荷
[Pa]
WET
重量
[g]
OBK61-d12
OBK61
封闭型-标准型
固定座:铝合金/滑动膜:工程塑料
固定座:阳极氧化
-50℃/90℃
+0.088/+0.030
15
22
44
30.0
24.0
8
33
5.5
M5 deep 12
4.3
39
26
960
6720
79
OBK62-d12
OBK62
封闭型-加长型
固定座:铝合金/滑动膜:工程塑料
固定座:阳极氧化
-50℃/90℃
+0.088/+0.030
15
22
44
30.0
24.0
8
33
5.5
M5 deep 12
4.3
77
64
1920
13440
210
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表