OFR11 22 - 无油衬套·铜合金·引导式法兰型/中间式法兰型·内径F7/外径h7
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofr11_22.prj},{NB=OFR12-d50-L60},{CODE=OFR12},{TYPE=A-C},{MAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{ID=F7},{DI=h7},{DD=50},{DDTHE=+0.050/+0.025},{L=60},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=60,70,80,100},{D=62},{DTHE=0/-0.030},{DAA=61.5},{L1=13},{H=94},{T=10},{HH=5.3},{DD1=8.5},{DD2=14.0},{PCD=0},{E=50},{F=60},{SC=M8X25(4)},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ID
内径公差
ⁿ/ₐ
DI
外径公差
ⁿ/ₐ
DD
d F7
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
LTHE
L公差
ⁿ/ₐ
D
D h7
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
DAA
Da
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
HH
h
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
PCD
pcd
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SC
短头内六角圆柱头螺钉
ⁿ/ₐ
OFR11-d8-L20
OFR11
引导式·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
8
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
12
0/-0.018
11.5
5
27
4
2.3
3.3
6.0
19
0
0
M3X10(2个)
OFR11-d10-L20
OFR11
引导式·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
10
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
14
0/-0.018
13.5
6
29
4
2.3
3.3
6.0
21
0
0
M3X10(2个)
OFR11-d12-L20
OFR11
引导式·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
12
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
18
0/-0.018
17.5
6
36
5
3.0
4.3
7.5
26
0
0
M4X12(2个)
OFR11-d13-L25
OFR11
引导式·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
13
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
19
0/-0.021
18.5
6
37
5
3.0
4.3
7.5
27
0
0
M4X12(2个)
OFR11-d16-L25
OFR11
引导式·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
16
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
22
0/-0.021
21.5
6
40
5
3.0
4.3
7.5
30
0
0
M4X12(4个)
OFR11-d20-L30
OFR11
引导式·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
20
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
28
0/-0.021
27.5
8
49
6
3.7
5.3
9.0
38
0
0
M5X16(4个)
OFR11-d25-L30
OFR11
引导式·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
25
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
33
0/-0.025
32.5
8
54
6
3.7
5.3
9.0
43
0
0
M5X16(4个)
OFR11-d30-L30
OFR11
引导式·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
30
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
38
0/-0.025
37.5
10
63
8
4.3
6.3
11.0
50
0
0
M6X20(4个)
OFR11-d35-L40
OFR11
引导式·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
35
+0.050/+0.025
-0.1/-0.3
44
0/-0.025
43.5
10
69
8
4.3
6.3
11.0
56
0
0
M6X20(4个)
OFR11-d40-L50
OFR11
引导式·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
40
+0.050/+0.025
-0.1/-0.3
50
0/-0.025
49.5
13
82
10
5.3
8.5
14.0
66
0
0
M8X25(4个)
OFR11-d50-L60
OFR11
引导式·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
50
+0.050/+0.025
-0.1/-0.3
62
0/-0.030
61.5
13
94
10
5.3
8.5
14.0
78
0
0
M8X25(4个)
OFR12-d8-L20
OFR12
引导式·对边法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
8
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
12
0/-0.018
11.5
5
27
4
2.3
3.3
6.0
0
0
19
M3X10(2个)
OFR12-d10-L20
OFR12
引导式·对边法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
10
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
14
0/-0.018
13.5
6
29
4
2.3
3.3
6.0
0
0
21
M3X10(2个)
OFR12-d12-L20
OFR12
引导式·对边法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
12
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
18
0/-0.018
17.5
6
36
5
3.0
4.3
7.5
0
0
26
M4X12(2个)
OFR12-d13-L25
OFR12
引导式·对边法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
13
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
19
0/-0.021
18.5
6
37
5
3.0
4.3
7.5
0
0
27
M4X12(2个)
OFR12-d16-L25
OFR12
引导式·对边法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
16
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
22
0/-0.021
21.5
6
40
5
3.0
4.3
7.5
0
18
24
M4X12(4个)
OFR12-d20-L30
OFR12
引导式·对边法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
20
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
28
0/-0.021
27.5
8
49
6
3.7
5.3
9.0
0
22
31
M5X16(4个)
OFR12-d25-L30
OFR12
引导式·对边法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
25
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
33
0/-0.025
32.5
8
54
6
3.7
5.3
9.0
0
25
35
M5X16(4个)
OFR12-d30-L30
OFR12
引导式·对边法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
30
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
38
0/-0.025
37.5
10
63
8
4.3
6.3
11.0
0
30
40
M6X20(4个)
OFR12-d35-L40
OFR12
引导式·对边法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
35
+0.050/+0.025
-0.1/-0.3
44
0/-0.025
43.5
10
69
8
4.3
6.3
11.0
0
36
43
M6X20(4个)
OFR12-d40-L50
OFR12
引导式·对边法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
40
+0.050/+0.025
-0.1/-0.3
50
0/-0.025
49.5
13
82
10
5.3
8.5
14.0
0
38
54
M8X25(4个)
OFR12-d50-L60
OFR12
引导式·对边法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
50
+0.050/+0.025
-0.1/-0.3
62
0/-0.030
61.5
13
94
10
5.3
8.5
14.0
0
50
60
M8X25(4个)
OFR21-d8-L20
OFR21
中间式·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
8
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
12
0/-0.018
11.5
5
27
4
2.3
3.3
6.0
19
0
0
M3X10(2个)
OFR21-d10-L20
OFR21
中间式·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
10
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
14
0/-0.018
13.5
6
29
4
2.3
3.3
6.0
21
0
0
M3X10(2个)
OFR21-d12-L20
OFR21
中间式·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
12
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
18
0/-0.018
17.5
6
36
5
3.0
4.3
7.5
26
0
0
M4X12(2个)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表