LME31 33 LMG31 33 - 带法兰直线轴承-单衬型/双衬型·反向沉孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lme31_33_lmg31_33.prj},{NB=LME33-d8},{CODE=LME33},{TYPE1=Single lining},{TYPE2=Edge flange},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{SYHJWD=-15~80℃},{DD=8},{LTOL=±0.3},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴套材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
轴套材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
轴套硬度
ⁿ/ₐ
SUR
轴套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT4
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT5
密封圈材质
ⁿ/ₐ
SYHJWD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DDTOL
d 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
PX
偏心
[mm]
GZLS
滚珠列数
[mm]
CZDY
垂直度Y
[mm]
C
基本额定负载C(动)
[N]
CO
基本额定负载Co(静)
[N]
JTYXLJ
静态允许力矩
[N/m]
WEIGHT1
圆法兰型重量
[g]
WEIGHT2
方法兰型重量
[g]
WEIGHT3
对边法兰型重量
[g]
LME31-d8
LME31
单衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80 ℃
0/-0.009
15
0/-0.018
24
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.012
4
0.012
265
380
0.00
37
29
33
LME32-d8
LME32
单衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80 ℃
0/-0.009
15
0/-0.018
24
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.012
4
0.012
265
380
0.00
37
29
33
LME33-d8
LME33
单衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80 ℃
0/-0.009
15
0/-0.018
24
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.012
4
0.012
265
380
0.00
37
29
33
LMG31-d8
LMG31
双衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80 ℃
0/-0.009
15
0/-0.018
45
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.015
4
0.015
430
780
4.31
51
43
47
LMG32-d8
LMG32
双衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80 ℃
0/-0.009
15
0/-0.018
45
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.015
4
0.015
430
780
4.31
51
43
47
LMG33-d8
LMG33
双衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80 ℃
0/-0.009
15
0/-0.018
45
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.015
4
0.015
430
780
4.31
51
43
47
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表