LMW01 06 - 直线轴承箱式单元·加宽方型·单衬型/中型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lmw01_06.prj},{NB=LMW01-d8},{CODE=LMW01},{TYPE=Single lining},{CODE1=LMC01/02/03 series},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Natural anodizing},{SYHJWD=-15~80°C},{DD=8},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CODE1
使用轴承代码
ⁿ/ₐ
MAT
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
SYHJWD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DDTOL
d 公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
基本额定负载C(动)
[N]
CO
基本额定负载Co(静)
[N]
WEIGHT
重量
[g]
LMW01-d8
LMW01
单衬型
LMC01/02/03 series
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
0/-0.009
30
18
11
22.0
18.0
6
34
24.0
M4
3.4
8
16.0
0.40
260
385
50
LMW06-d6
LMW06
单衬型
LMC04系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
0/-0.009
25
15
9
18.0
15.0
6
30
20.0
M4
3.4
8
12.0
0.40
205
260
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表