IAF01 06 - 微型直线导轨·轻预压(FC):0·滑块加长型·可互换
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/iaf01_06.prj},{NB=IAF02-H16-L70},{CODE=IAF02},{TYPE=ZuJian},{ACC=putongji},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Shuang},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS440C},{H=16},{L=70},{RHXT=DaiZhuYouZui},{PPATH=iaf01_06/assem/asemtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
HKFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT1
滑轨材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滑块材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
RHXT
润滑系统
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
[mm]
GNN
Gn
ⁿ/ₐ
MXV
MxV
ⁿ/ₐ
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
固定螺钉
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载(KN)C(动)
ⁿ/ₐ
COO
基本额定负载(KN)Co(静)
ⁿ/ₐ
MR
静态容许力矩MR
[N*m]
MP
静态容许力矩MP
[N*m]
MY
静态容许力矩MY
[N*m]
HK
滑块重量
[kg]
HG
滑轨重量
[kg/m]
N
ⁿ/ₐ
E
E(黑色)
[mm]
IAF01-H8-L40
IAF01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
8
带注油孔
1.5
5.0
17
12
2.5
13
30.8
20.8
0.0
φ1.2
M2x2.5
7
4.70
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
1.38
1.98
7.64
4.82
4.82
0.012
0.22
3
5.0
IAF01-H10-L45
IAF01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
10
带注油孔
2.2
5.5
20
15
2.5
16
39.8
29.2
0.0
φ1.2
M3x3
9
6.05
6.0
3.3
3.5
20
M3x8
2.61
4.12
19.66
18.64
18.64
0.023
0.35
2
12.5
IAF01-H13-L60
IAF01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
13
带注油孔
3.0
7.5
27
20
3.5
20
44.0
30.0
0.0
φ1.2
M3x3.5
12
7.50
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
3.78
5.92
38.30
36.34
36.34
0.048
0.63
3
5.0
IAF01-H16-L70
IAF01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
16
带注油嘴
4.0
8.5
32
25
3.5
25
57.0
41.0
4.5
φ3
M3x4
15
9.50
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
6.41
9.13
73.60
57.98
57.98
0.081
1.03
2
15.0
IAF02-H8-L40
IAF02
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
8
带注油孔
1.5
5.0
17
12
2.5
13
30.8
20.8
0.0
φ1.2
M2x2.5
7
4.70
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
1.38
1.98
7.64
4.82
4.82
0.012
0.22
3
5.0
IAF02-H10-L45
IAF02
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
10
带注油孔
2.2
5.5
20
15
2.5
16
39.8
29.2
0.0
φ1.2
M3x3
9
6.05
6.0
3.3
3.5
20
M3x8
2.61
4.12
19.66
18.64
18.64
0.023
0.35
2
12.5
IAF02-H13-L60
IAF02
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
13
带注油孔
3.0
7.5
27
20
3.5
20
44.0
30.0
0.0
φ1.2
M3x3.5
12
7.50
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
3.78
5.92
38.30
36.34
36.34
0.048
0.63
3
5.0
IAF02-H16-L70
IAF02
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
16
带注油嘴
4.0
8.5
32
25
3.5
25
57.0
41.0
4.5
φ3
M3x4
15
9.50
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
6.41
9.13
73.60
57.98
57.98
0.081
1.03
2
15.0
IAF05-H8-L40
IAF05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
8
带注油孔
1.5
5.0
17
12
2.5
13
30.8
20.8
0.0
φ1.2
M2x2.5
7
4.70
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
1.38
1.98
7.64
4.82
4.82
0.012
0.22
3
5.0
IAF05-H10-L45
IAF05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
10
带注油孔
2.2
5.5
20
15
2.5
16
39.8
29.2
0.0
φ1.2
M3x3
9
6.05
6.0
3.3
3.5
20
M3x8
2.61
4.12
19.66
18.64
18.64
0.023
0.35
2
12.5
IAF05-H13-L60
IAF05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
13
带注油孔
3.0
7.5
27
20
3.5
20
44.0
30.0
0.0
φ1.2
M3x3.5
12
7.50
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
3.78
5.92
38.30
36.34
36.34
0.048
0.63
3
5.0
IAF05-H16-L70
IAF05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
16
带注油嘴
4.0
8.5
32
25
3.5
25
57.0
41.0
4.5
φ3
M3x4
15
9.50
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
6.41
9.13
73.60
57.98
57.98
0.081
1.03
2
15.0
IAF06-H8-L40
IAF06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
8
带注油孔
1.5
5.0
17
12
2.5
13
30.8
20.8
0.0
φ1.2
M2x2.5
7
4.70
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
1.38
1.98
7.64
4.82
4.82
0.012
0.22
3
5.0
IAF06-H10-L45
IAF06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
10
带注油孔
2.2
5.5
20
15
2.5
16
39.8
29.2
0.0
φ1.2
M3x3
9
6.05
6.0
3.3
3.5
20
M3x8
2.61
4.12
19.66
18.64
18.64
0.023
0.35
2
12.5
IAF06-H13-L60
IAF06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
13
带注油孔
3.0
7.5
27
20
3.5
20
44.0
30.0
0.0
φ1.2
M3x3.5
12
7.50
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
3.78
5.92
38.30
36.34
36.34
0.048
0.63
3
5.0
IAF06-H16-L70
IAF06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
16
带注油嘴
4.0
8.5
32
25
3.5
25
57.0
41.0
4.5
φ3
M3x4
15
9.50
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
6.41
9.13
73.60
57.98
57.98
0.081
1.03
2
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表