LEF25 - 丝杠支座组件/矮型/整合型传动座
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lef25.prj},{NB=LEF25-d15-F80S-h30},{CODE=LEF25},{TYPE=Integrated drive base / low profile},{MAT=cast iron},{MAT1=S45C},{SUR=Black},{DD=15},{F=80S},{HH=30},{D2=52},{B=88},{P=70},{J=102},{E1=50},{S=9},{Q=14},{TT1=8},{TT2=1},{W1=54},{T2=8},{LINK=webxxx},{PPATH=lef25/assem/lef25_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
1 材质
ⁿ/ₐ
MAT1
3,4,6材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AMT
适用电机类型
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
TT1
[mm]
TT2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
M1
[mm]
RSS
建议丝杠支座(支撑侧)
ⁿ/ₐ
RMS1
建议电机规格(止口规格)
[mm]
RMS2
建议电机规格(安装PCD)
[mm]
LEF25-d15-F80S-h30
LEF25
整合型传动座/矮型
铸铁
S45C
黑色
伺服电机
70
90.0
M5
6
52
88
70
113
102
45
50
9
14
8
1
55
40
54
22
8
40
6
M15x1.0
LEB31-15/LEB51-15
70
90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表