UCP TR - TR 带座轴承 铸造型 立式座外球面球轴承
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/ucp_tr.prj},{NB=UCP218-TR},{CODE=UCP218-TR},{TYPE=Vertical ball bearing with outer housing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{DD=90},{H=101.6},{L=326},{J=262},{A=88},{N=27},{N1=30},{H1=33},{H2=200.0},{S=39.7},{B=96.0},{BOLTS=M22},{TT=145~260},{CR=95900},{COR=71500},{WE=12.80},{LINK=webxxx},{T=37.00},{D1=55.75},{D2=80.00},{KD=57.90},{KK=138.00},{HH=4.00},{RR=27.00},{H3=5.00},{J1=268.00},{S1=8.00},{S2=48.00},{K1=72.00},{H4=12.00},{V=14.00},{MM=12.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
N1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
BOLTS
螺栓
ⁿ/ₐ
TT
紧定扭力
[N.m]
CR
额定载荷(动)
[N]
COR
额定载荷(静)
[N]
WE
重量
[Kg]
UCP201S-TR
UCP201S-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
12
30.2
125
96
32
12
16
13
57.0
11.5
27.4
M10
12~21
9550
4780
0.53
UCP202S-TR
UCP202S-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
15
30.2
125
96
32
12
16
13
57.0
11.5
27.4
M10
12~21
9550
4780
0.52
UCP203S-TR
UCP203S-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
17
30.2
125
96
32
12
16
13
57.0
11.5
27.4
M10
12~21
9550
4780
0.51
UCP201-TR
UCP201-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
12
30.2
127
96
37
13
19
14
60.7
12.7
31.0
M10
12~21
12800
6650
0.72
UCP202-TR
UCP202-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
15
30.2
127
96
37
13
19
14
60.7
12.7
31.0
M10
12~21
12800
6650
0.70
UCP203-TR
UCP203-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
17
30.2
127
96
37
13
19
14
60.7
12.7
31.0
M10
12~21
12800
6650
0.69
UCP204-TR
UCP204-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
20
33.3
127
96
37
13
16
14
65.0
12.7
31.0
M10
12~21
12800
6650
0.69
UCP205-TR
UCP205-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
25
36.5
140
105
38
13
19
15
71.0
14.3
34.0
M10
12~21
14000
7880
0.82
UCP206-TR
UCP206-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
30
42.9
160
121
44
14
19
16
83.0
15.9
38.1
M12
21~37
19500
11200
1.22
UCP207-TR
UCP207-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
35
47.6
167
126
48
15
19
17
93.0
17.5
42.9
M12
21~37
25700
15200
1.61
UCP208-TR
UCP208-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
40
49.2
180
136
52
15
21
18
100.0
19.0
49.2
M12
21~37
29600
18200
1.99
UCP209-TR
UCP209-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
45
54.0
190
146
54
15
21
20
108.0
19.0
49.2
M12
21~37
31850
20800
2.36
UCP210-TR
UCP210-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
50
57.2
204
159
57
19
22
21
114.0
19.0
51.6
M16
53~93
35100
23200
2.73
UCP211-TR
UCP211-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
55
63.5
217
172
60
19
22
22
126.0
22.2
55.6
M16
53~93
43500
29200
3.42
UCP212-TR
UCP212-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
60
69.9
238
186
66
19
25
24
138.0
25.4
65.1
M16
53~93
47800
32800
4.66
UCP213-TR
UCP213-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
65
76.2
262
203
70
23
29
26
151.0
25.4
65.1
M20
105~190
57200
40000
5.95
UCP214-TR
UCP214-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
70
79.4
266
210
72
23
29
27
157.0
30.2
74.6
M20
105~190
60800
45000
6.56
UCP215-TR
UCP215-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
75
82.6
274
217
74
25
29
28
164.0
33.3
77.8
M20
105~190
66000
49500
7.43
UCP216-TR
UCP216-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
80
88.9
292
232
78
25
30
30
175.0
33.3
82.6
M20
105~190
71500
54200
8.83
UCP217-TR
UCP217-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
85
95.2
310
247
83
25
30
32
187.0
34.1
85.7
M20
105~190
83200
63800
10.80
UCP218-TR
UCP218-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
90
101.6
326
262
88
27
30
33
200.0
39.7
96.0
M22
145~260
95900
71500
12.80
UCP220-TR
UCP220-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
100
115.0
380
305
95
30
36
40
225.0
42.0
108.0
M24
165~260
122000
92800
26.30
UCP305-TR
UCP305-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
25
45.0
173
132
45
17
20
15
85.0
15.0
38.0
M14
34~60
22360
11500
1.46
UCP306-TR
UCP306-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
30
50.0
180
140
49
17
20
16
95.0
17.0
43.0
M14
34~60
27000
15200
1.80
UCP307-TR
UCP307-TR
立式座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
35
56.0
210
160
56
17
25
19
106.0
19.0
48.0
M14
34~60
33500
19200
2.98
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表