UCPA204 209-ASAHI - ASAHI 带座轴承,窄型立式座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/ucpa204_209-asahi.prj},{NB=UCPA204-ASAHI},{CODE=UCPA...-ASAHI},{TYPE=Narrow vertical seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=204},{LINK=weblink},{PPATH=ucpa204_209-asahi/assem/ucpa204_209-asahi_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
SD
轴径
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
EE
e
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
动(Cr) 额定负载
[KN]
COR
静(Cor)额定负载
[KN]
WEI
重量
[Kg]
UCPA204-ASAHI
UCPA...-ASAHI
窄型立式座外球面球轴承
HT200灰铸铁
GCr15
20
30.2
76
38
52
M10×1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
0.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表