BAR6700 6210 - 深沟球轴承-无防尘盖式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bar6700_6210.prj},{NB=BAR6010},{CODE=BAR},{TYPE1=Standard type},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{XH=6010},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
CODE1
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r
[mm]
CR
基本额定负载(动)
[N]
COR
基本额定负载Co(静)
[N]
RPM
容许转速(参考)
[rpm]
DBMIN
安装尺寸db(min)
[mm]
DBMAX
安装尺寸db(max)
[mm]
DA
安装尺寸da(max)
[mm]
RR
安装尺寸r(max)
[mm]
GG
重量(参考)
[g]
BAR6700
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6700
10
15
3
0.2
0.85
0.430
15000
10.4
11.21
14.2
0.2
5
BAR6800
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6800
10
19
5
0.3
1.83
0.925
34000
12.0
12.50
17.0
0.3
5
BAR6900
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6900
10
22
6
0.3
2.70
1.270
32000
12.0
13.00
20.0
0.3
9
BAR6000
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6000
10
26
8
0.3
4.55
1.960
30000
12.0
13.50
24.0
0.3
19
BAR6200
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6200
10
30
9
0.6
5.10
2.390
24000
14.0
16.00
26.0
0.6
32
BAR6701
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6701
12
18
4
0.2
0.92
0.530
13000
12.4
13.86
16.7
0.2
3
BAR6801
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6801
12
21
5
0.3
1.92
1.040
32000
14.0
14.50
19.0
0.3
6
BAR6901
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6901
12
24
6
0.3
2.89
1.460
30000
14.0
15.00
22.0
0.3
11
BAR6001
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6001
12
28
8
0.3
5.10
2.390
28000
14.0
16.00
26.0
0.3
21
BAR6201
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6201
12
32
10
0.6
6.10
2.750
22000
16.0
17.00
28.0
0.6
37
BAR6702
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6702
15
21
4
0.2
0.93
0.580
11000
15.4
16.86
19.7
0.2
4
BAR6802
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6802
15
24
5
0.3
2.08
1.260
28000
17.0
17.50
22.0
0.3
7
BAR6902
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6902
15
28
7
0.3
3.65
2.000
26000
17.0
17.50
26.0
0.3
16
BAR6002
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6002
15
32
9
0.3
5.60
2.830
24000
17.0
19.00
30.0
0.3
30
BAR6202
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6202
15
35
11
0.6
7.75
3.600
20000
19.0
20.00
31.0
0.6
45
BAR6803
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6803
17
26
5
0.3
2.23
1.460
26000
19.0
19.50
24.0
0.3
8
BAR6903
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6903
17
30
7
0.3
4.65
2.580
24000
19.0
20.00
28.0
0.3
18
BAR6003
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6003
17
35
10
0.3
6.80
3.350
22000
19.0
21.00
33.0
0.3
39
BAR6203
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6203
17
40
12
0.6
9.60
4.600
17000
21.0
23.00
36.0
0.6
66
BAR6704
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6704
20
27
4
0.2
1.40
0.720
8500
20.4
22.36
25.5
0.2
6
BAR6804
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6804
20
32
7
0.3
4.00
2.470
22000
22.0
22.50
30.0
0.3
19
BAR6904
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6904
20
37
9
0.3
6.40
3.700
19000
22.0
24.00
35.0
0.3
36
BAR6004
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6004
20
42
12
0.6
9.40
5.050
18000
24.0
26.00
38.0
0.6
69
BAR6204
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6204
20
47
14
1.0
12.80
6.650
15000
25.0
28.00
42.0
1.0
106
BAR6805
BAR
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
6805
25
37
7
0.3
4.30
2.950
18000
27.0
28.00
35.0
0.3
22
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表