bkb01 - 精密锁紧螺母 圆型 普通锁紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bkb01.prj},{NB=BKB01-M10-0.75},{CODE=BKB01},{TYPE=Round type/Normal locking type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HEAT=28~32HRC},{SUR=blackened},{M=M10},{LINK=website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
国标
ⁿ/ₐ
MAT1
相当
ⁿ/ₐ
HEAT
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
PIT
螺距
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
GG
g
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
BKB01-M10-0.75
BKB01
圆型/普通锁紧型
45
S45C
28~32HRC
发黑
0.75
18
4
3
2.0
13.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表