BKJ51 61 - 锁紧螺母, 圆型, 锁紧螺母
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bkj51_61.prj},{NB=BKJ51-M10-0.75},{CODE=BKJ51},{TYPE=Round, lock nut},{XSFS=Single},{MAT=SS400},{SUR=Blackening},{NS=M10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XSFS
销售方式
ⁿ/ₐ
MAT
锁紧螺母材质
ⁿ/ₐ
SUR
锁紧螺母表面处理
ⁿ/ₐ
LJ
螺距
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
GG
G
[mm]
TT
t
[mm]
BKJ51-M10-0.75
BKJ51
圆型,锁紧螺母
单件
SS400
发黑
0.75
18
13
4
3
2.0
BKJ61-M10-0.75
BKJ61
圆型,锁紧螺母
单件
SUS304
-
0.75
18
13
4
3
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表