SUS-BAY11 - 耐高温油脂深沟球轴承/双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/sus-bay11.prj},{NB=SUS-BAY11-6800ZZ},{CODE=SUS-BAY11},{TYPE=Standard type},{BEA=6},{ACC=GB/T 307.1 0level},{POST=ZZ(Double sided dust cover)},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{TEM=-30~200°C},{MODEL=6800ZZ},{ALL=550},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BEA
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
ACC
轴承精度
ⁿ/ₐ
POST
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
TEM
推荐使用温度范围
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r1
[min]
CR
Cr(动)
ⁿ/ₐ
COR
Cor(静)
ⁿ/ₐ
ALL
容许转速(参考)
[rpm]
DB
db
[min]
DB1
db
[max]
DA
da
[max]
R
r
[max]
WEIGHT
重量(参考)
[g]
SUS-BAY11-6800ZZ
SUS-BAY11
标准型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
0Cr18Ni9
SUS304
-30~200°C
10
19
5
0.3
37
19
550
12
12.5
17.0
0.3
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表