VAD11 12 - 拖链·300系列·方便型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vad11_12_asmtab.prj},{NB=VAD11-F75-R75-N1-VDD11},{CODE=VAD11},{TYPE=300xilietuolian},{OD=waijingkaikou},{CA=danqiangsuangqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-40c+80c},{SR=UL94-V2},{FJ=jietou},{F=75},{R=75},{N=1},{CON=VDD11},{HTOL=+5/0},{P=67},{MCD=35},{OML=8},{MLO=2.25},{PPATH=vad11_12/assem/vad11_12_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
OD
开口方向
ⁿ/ₐ
CA
腔数
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
ATEM
允许温度
ⁿ/ₐ
SR
阴燃等级
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
G
拖链内宽G
[mm]
H
实际安装高度参考HF
[mm]
HTOL
htol
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
AIH
实际安装高度HF
[mm]
E
外宽E
[mm]
P
节距P
[mm]
MCD
最大电缆直径
[mm]
OML
最大架空负载
[kg/m]
MLO
最大架空长度
[m]
WEI
重量
[kg/m]
VAD11-F75-R75-N1-VDD11
VAD11
300系列拖链
外径开口
单腔双腔
工程塑料
黑色
-40℃~+80℃
UL94-V2
接头
0
215
+5/0
150
400
255
95
67
35
8
2.25
1.60
VAD12-F75-R75-N1-VDD11
VAD12
300系列拖链
内径开口
单腔双腔
工程塑料
黑色
-40℃~+80℃
UL94-V2
接头
0
215
+5/0
150
400
255
95
67
35
8
2.25
1.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表