VAW41 - 拖链·翻开与闭合全覆盖型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vaw41_asmtab.prj},{NB=VAW41-204-R38-N7-A-VDW41},{CODE=VAW41},{TYPE=fangaiyubihequanfugaixing},{OP=waijingdakai},{CA=danqiang},{BE=banfengbishi},{MAT=lilong6+boli20},{COLOR=black},{ATEM=-10c+80c},{SR=UL94-HB},{SPE=204},{R=38},{N=7},{MD=A},{CON=VDW41},{P=26},{F=22},{E=40},{G=13},{T=22},{Y=43},{C=22},{MCD=11},{FP=1},{LMI=1.9},{ML=1.25},{WEI=0.5},{DDD=5.5},{PPATH=vaw41/assem/vaw41_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
OP
打开方式
ⁿ/ₐ
CA
腔数
ⁿ/ₐ
BE
横梁
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
ATEM
允许温度
ⁿ/ₐ
SR
阴燃等级
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
CON
接头
ⁿ/ₐ
P
拖链节距P
[mm]
F
拖链内宽F
[mm]
E
拖链外宽E
[mm]
G
拖链内高G
[mm]
T
拖链外高T
[mm]
Y
[mm]
C
[mm]
H
实际安装高度参考HF
[mm]
H1
[mm]
K
[mm]
AIH
实际安装高度HF
[mm]
MCD
最大电缆直径
[mm]
FP
自由间距
[mm]
LMI
最大移动行程
[m]
ML
最大承重
[kg/m]
WEI
重量
[kg/m]
VAW41-202-R30-N8-A-VDW41
VAW41
翻开与闭合全覆盖型
外径打开
单腔
半封闭式
尼龙6+玻璃20%
黑色
-10℃~+80℃
UL94-HB
202
VDW41
20
14
26
13
20
30
20
80
60
55
95
10
0.75
1.4
0.3
0.28
VAW41-203-R30-N8-A-VDW41
VAW41
翻开与闭合全覆盖型
外径打开
单腔
半封闭式
尼龙6+玻璃20%
黑色
-10℃~+80℃
UL94-HB
203
VDW41
20
20
32
13
20
30
20
80
60
55
95
10
0.75
1.4
0.3
0.31
VAW41-204-R38-N7-A-VDW41
VAW41
翻开与闭合全覆盖型
外径打开
单腔
半封闭式
尼龙6+玻璃20%
黑色
-10℃~+80℃
UL94-HB
204
VDW41
26
22
40
13
22
43
22
98
76
68
118
11
01 (锡青铜)
1.9
1.25
0.5
VAW41-206-R38-N7-A-VDW41
VAW41
翻开与闭合全覆盖型
外径打开
单腔
半封闭式
尼龙6+玻璃20%
黑色
-10℃~+80℃
UL94-HB
206
VDW41
26
42
60
13
22
43
22
98
76
68
118
11
01 (锡青铜)
1.9
1.25
0.6
VAW41-408-R70-N8-A-VDW41
VAW41
翻开与闭合全覆盖型
外径打开
单腔
半封闭式
尼龙6+玻璃20%
黑色
-10℃~+80℃
UL94-HB
408
VDW41
45
58
78
25
40
60
40
180
140
120
210
20
1.5
2.9
5
1.36
VAW41-412-R70-N8-A-VDW41
VAW41
翻开与闭合全覆盖型
外径打开
单腔
半封闭式
尼龙6+玻璃20%
黑色
-10℃~+80℃
UL94-HB
412
VDW41
45
97
117
25
40
60
40
180
140
120
210
20
1.5
2.9
5
1.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表