DXE55 58 - 无轮毂多楔带轮·键槽型·PL槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F10-多楔带轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f10/dxe55_58.prj},{NB=DXE56-D75-N4-d20},{CODE=DXE56},{TYPE=keyway type},{GRO=PL},{SLO=4.7±0.05},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{D=75},{N=4},{DD=20},{LINK=website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GRO
槽型
ⁿ/ₐ
SLO
槽距
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
BB
b js9
ⁿ/ₐ
TT
T
ⁿ/ₐ
DXE55-D75-N4-d20
DXE55
键槽型
PL
4.7±0.05
45
S45C
发黑
6
2.8
DXE56-D75-N4-d20
DXE56
键槽型
PL
4.7±0.05
45
S45C
无电解镀镍
6
2.8
DXE57-D75-N4-d20
DXE57
键槽型
PL
4.7±0.05
6061
A6061
本色阳极氧化
6
2.8
DXE58-D75-N4-d20
DXE58
键槽型
PL
4.7±0.05
6061
A6061
黑色阳极氧化
6
2.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表