EVD01 21 T10 - 梯形齿同步轮惰轮·T10型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/evd01_21_t10.prj},{NB=EVD01-16-T10150},{CODE=EVD01},{TYPE=Single bearing type},{PLT=T10},{TOP=10.0},{ONM=Aluminium Alloy},{FLM=Aluminium Alloy},{BEM=Steel},{ONSUR=Natural Anodizing},{FLSUR=Natural Anodizing},{NUT=16},{PLT1=T10150},{ZZWCDE=N/A},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZZC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
ONM
本体材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
BEM
轴承材质
ⁿ/ₐ
ONSUR
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
FLSUR
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DDHH
dh
[mm]
ZXXH
轴承型号x数量
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
EVD01-16-T10150
EVD01
单轴承型
T10
10.0
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
50.93
49.05
58
40
17
22
6.0
0
BAY6201ZZx1
12
32
10
EVD21-16-T10150
EVD21
双轴承型
T10
10.0
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
50.93
49.05
58
40
17
22
0.0
25
BAY6001ZZx2
12
28
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表